IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3871 | Demoboard EV-DPS-PWRBD1Z

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung20-26 V
Ausgang 117.5 V / 20 A

Typische Anwendungen

  • 48V/12V Dual Battery Systems
  • Backup Power Systems

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Drahttype
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
RESR(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
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
SPECWE-HCF SMT-Hochstrominduktivität, 2.2 µH, 44 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom44 A
Sättigungsstrom 185 A
Sättigungsstrom @ 30%88.5 A
Gleichstromwiderstand1.44 mΩ
Eigenresonanzfrequenz32.8 MHz
DrahttypeFlach 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge27 mm
–
Pins2 
–
MontageartSMT 
Höhe15.4 mm
Nennstrom44 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCF SMT-Hochstrominduktivität, 6.8 µH, 59.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Performance Nennstrom59.2 A
Sättigungsstrom 131.9 A
Sättigungsstrom @ 30%36.3 A
Gleichstromwiderstand0.97 mΩ
Eigenresonanzfrequenz18.8 MHz
DrahttypeFlach 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge27 mm
–
–
–
MontageartSMT 
Höhe18.5 mm
Nennstrom59.2 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität68 µF
Nennspannung25 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom4210 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)15 mΩ
Leckstrom340 µA
Verlustfaktor8 %
Durchmesser8 mm
Länge11.7 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–
–
MontageartV-Chip SMT 
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
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
Länge6 mm
VerpackungBeutel 
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
–
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen