IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC2358/LTC2357/LTC2353/LTC233 | Demoboard DC2365A2-A,B,C,D,E,F,G,H

LTC2333-18 Demo Board | Buffered Octal, 18-Bit, 800Ksps Mux'd SAR ADC (Requires DC590, DC2026 or DC890)

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

Demonstration circuit 2365A highlights the LTC2358 family of buffered input ADCs. The LTC2358/LTC2357/LTC2353/LTC2333 are low noise, high speed, 16-/18-bit successive approximation register (SAR) ADCs with integrated front end buffers. These ADCs accept a wide common mode range. Pico-amp inputs and high CMRR enable these ADCs to connect directly to a wide range of sensors without compromising measurement accuracy. The demo manual refers to the LTC2358-18 but applies to all parts in the family, the only differences being the number of bits, number of channels and the maximum sample rate. The LTC2358-18 has a flexible SoftSpan™ interface that allows conversion-by-conversion control of the input voltage span on a per-channel basis. An internal 2.048V reference and 2X buffer simplify basic operation while an external reference can be used to increase the input range and the SNR of the ADC.

Typische Anwendungen

  • Programmable Logic Controllers, Industrial Process Control, Power Line Monitoring, Test and Measurement

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
Farbe
Gender
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
–
–
Länge2.44 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
VerpackungBeutel 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 10, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge12.7 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen