IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8356-1 | Demoboard EVAL-LT8356-1-AZ

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung8-36 V
Schaltfrequenz250-310 kHz
Ausgang 136 V / 1 A
IC-RevisionA

Typische Anwendungen

  • Accurate Current Limited Voltage Regulator
  • High Voltage LED Applications
  • Automotive Head Lamps/Running Lamps

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
Beschichtung
t(mm)
Kernmaterial
Grundmaterial
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECAbschirmung Gehäuse -Clip, 6.5 mm, 0.8 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge6.5 mm
Breite0.8 mm
Höhe1.27 mm
TypClip 
MontageartSMT 
BeschichtungZinn 
Materialstärke0.15 mm
–
GrundmaterialStahl 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-SHC Abschirmgehäuse, 43.97 mm, 43.97 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge43.97 mm
Breite43.97 mm
Höhe9.55 mm
TypOne Piece Cover 
MontageartSMT 
BeschichtungZinn 
Materialstärke0.2 mm
KernmaterialSteel 
GrundmaterialZinnblech 
–Verfügbarkeit prüfen