IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT83402 | Demoboard EVAL-LT83402-AZ

42V, 1A/2.5A Step-Down Silent Switcher 3 with Ultra-Low Noise Reference

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.8-42 V
Ausgang 13.3 V / 2.5 A

Beschreibung

The EVAL-LT83401-AZ and EVAL-LT83402-AZ (abbreviated as EVAL-LT83401/2-AZ) demonstration boards are 42V, 1A, and 2.5A synchronous Silent Switcher® 3 step-down regulators with ultra-low noise, high efficiency, and power density, featuring the LT83401 and LT83402 (abbreviated as LT83401/2), respectively. The input voltage range of the EVAL-LT83401/2-AZ is 4.8V to 42V. The default demo board setting is 3.3V output with a maximum 1A/2.5A DC output current. The LT83401/2 is a compact, ultra-low noise, ultra-low emission, high efficiency, and high-speed synchronous monolithic step-down switching regulator. The uniquely designed combination of the ultra-low noise reference and third-generation Silent Switcher architecture enables the LT83401/2 to achieve both high efficiency and excellent wideband noise performance. A minimum on-time of 22ns allows high VIN to low VOUT conversion at high frequency.

Eigenschaften

Silent Switcher® 3 ArchitectureUltra-Low RMS Noise (10Hz–100kHz): 2.8μVRMSUltra-Low Spot Noise: 4nV/√Hz at 10kHzUltra-Low EMI EmissionsUltra-Fast Transient ResponseMinimizes the Output CapacitanceHigh Efficiency at High FrequencyUp to 92.4% Efficiency at 2MHz, 12VIN to 5VOUTInput Voltage Range: 2.8V to 42VOutput Voltage Range: 0V to (VIN - 1V)Unity Gain Configuration Up to 15VOUTFast Minimum Switch On-Time: 22nsPrecision Reference: ±0.8% Over Temperature with Remote SenseForced Continuous Mode CapabilityAdjustable and Synchronizable: 300kHz to 6MHz;Programmable Power GoodTiny, 15-Lead 3mm x 2mm LFCSP Package;Pin-to-Pin Compatible Family: LT83201 (18V, 1A), LT83203 (18V, 3A), and LT83205 (18V, 5A)AEC-Q100 Qualification in Progress

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom4 A
Sättigungsstrom @ 30%5.75 A
Gleichstromwiderstand63 mΩ
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MXGA SMT-Speicherdrossel, 2.2 µH, 2.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Sättigungsstrom 12.9 A
Sättigungsstrom @ 30%5.8 A
Gleichstromwiderstand15.6 mΩ
Gleichstromwiderstand17.9 mΩ
Eigenresonanzfrequenz37 MHz
Performance Nennstrom7.8 A
–Verfügbarkeit prüfen