IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8292 | Demoboard EVAL-LT8292-GZ

Parallel Synchronous Buck-Boost with iSHARE Featuring GaN FETs

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung36-60 V
Schaltfrequenz100-650 kHz
Ausgang 148 V / 30 A

Typische Anwendungen

  • General Purpose Buck-Boost Power Supplies, High-Power Battery-Powered Systems

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Drahttype
L(mm)
Ti
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
Verpackung
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCF SMT-Hochstrominduktivität, 3.1 µH, 33.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.1 µH
Performance Nennstrom33.15 A
Sättigungsstrom 141 A
Sättigungsstrom @ 30%45 A
Gleichstromwiderstand2.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz29 MHz
DrahttypeFlach 
Länge20.8 mm
–
–
–
–
Verpackungseinheit100 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
InnengewindeM2 
Außendurchmesser4.35 mm
Innendurchmesser2.8 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit1500 
–Verfügbarkeit prüfen