IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT80603

3V to 65V, 2.5A/3.5A/4.5A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 8μA Quiescent Current

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-65 V
Schaltfrequenz200-3000 kHz
Ausgang 15 V / 0.01 A
Ausgang 23.3 V / 0.01 A
IC-Revision1

Beschreibung

The LT8060x and LT8060xHV step-down regulators family feature the Silent Switcher® architecture to minimize electromagnetic interference (EMI) emissions while delivering high efficiency at frequencies up to 3MHz. The LT80602 and LT80602HV deliver up to 2.5A continuous current, the LT80603 and LT80603HV support up to 3.5A, and the LT80603A and LT80603AHV provide up to 4.5A continuous current. An ultralow 8μA quiescent current, with the output in full regulation, enables applications requiring the highest efficiency at light loads. An accurate enable threshold can be set using the EN/UV pin and a resistor at the RT pin to program the switch frequency.

Eigenschaften

Silent Switcher® Architecture Ultralow EMI Emissions
 Spread Spectrum Frequency Modulation
 High Efficiency at High Frequency Up to 94.3% at 400kHz, 90% at 2.1MHz,
24VIN to 5VOUT Up to 95.6% at 400kHz, 91.1% at 2.1MHz,48VIN to 12VOUT Pin Selectable Fixed 3.3V, Fixed 5V, or AdjustableOutput from 0.8V to 99% of VIN Low Quiescent Current Burst Mode Operation 8μA IQ Regulating 24VIN to 5VOUT On-the-Fly Mode Change Among Burst Mode, PulseSkipping Mode, and FCM Built-in Output-Voltage Monitoring and DieTemperature Monitoring with PG/TJ 200kHz to 3MHz Adjustable Switching Frequencywith External Clock Synchronization 80V Transient-Input Tolerant (LT8060xHV) Programmable Soft-Start and Tracking
 Small 17-Lead 3mm × 3mm Quad Flat No-lead (QFN)

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
IR(A)
RDC(mΩ)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MPSA EMI Multilayer Power Suppression Bead, 280 Ω, 288 Ω
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz280 Ω
Maximale Impedanz288 Ω
Nennstrom3.5 A
Gleichstromwiderstand35 mΩ
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen