IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT7809 | Demoboard EVAL-LT7809-AZ

135V Buck Controller with Dynamically Adjustable Output Voltage

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung0-135 V
Ausgang 162.9 V / 5 A

Beschreibung

The evaluation circuit EVAL-LT7809-AZ features the LT7809: a 135V synchronous buck controller with symmetrical sink/source capability and dynamically adjustable output voltage programming.

Eigenschaften

The EVAL-LT7809-AZ operates from a 16V to 100V input voltage range and generates a 60V, 5A output. Using the VOUTADJ feature, the output voltage can be lowered from60V down to 4V without skipping cycles. The EVAL-LT7809-AZ is set to a 500kHz switching frequency, which results in a small and efficient circuit.

The EVAL-LT7809-AZ supports output voltages from 0.8V to 100V. The evaluation circuit has been designed with 150V FETs. Various FETs of similar footprint can be substituted to fit a wide array of applications.

The EVAL-LT7809-AZ is a high-performance, flexible step-down regulator that can adjust its output voltage on-the-fly. The LT7809 data sheet gives a complete description of this part, its operation, and application information. The data sheet must be read in conjunction with this user guide for the EVAL-LT7809-AZ.

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Drahttype
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
SPECWE-HCF SMT-Hochstrominduktivität, 15 µH, 15.4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Performance Nennstrom15.4 A
Sättigungsstrom 119 A
Sättigungsstrom @ 30%21 A
Gleichstromwiderstand9.57 mΩ
Eigenresonanzfrequenz12.8 MHz
DrahttypeFlach 
Pins2 
–
MontageartSMT 
Länge20.8 mm
Höhe13.5 mm
Nennstrom14 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Pins8 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge8 mm
–
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen