IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (109)

Analog Devices CYUSB3014-BZXC | Demoboard ADS9-V2EBZ

Details

TopologieSonstige Topologie

Typische Anwendungen

  • Communications Test Equipment Solutions, Data Acquisition Solutions, Radio Frequency (RF) Signal and Vector Network Analyzer Solutions
  • Avionic Systems Aerospace and Defense Radar Systems, Electronic Surveillance and Countermeasures, Military Communication Solutions, Phased Array Technology
  • E-Band Radio, Software Defined Radio (SDR), Wideband RF Signal Processing, Wireless Infrastructure Solutions

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Kanäle
Polarität
VCh max.(V)
ICh Leak max.(µA)
VBR min.(V)
CCh typ.(pF)
IPeak(A)
VCh Clamp ESD typ.(V)
VESD Contact(kV)
Anwendung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 1 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVS TVS Diode – High Speed Series, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
BauformSOT23-6L 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge2.9 mm
Breite2.8 mm
Höhe1.16 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
Kanäle2+1 
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]1 µA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]2 pF
(Reverse) Peak Pulse Current7 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]10 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV
AnwendungUSB 1.0 -2.0 Flow Thru Design 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Standard Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -20 °C up to +85 °C
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTray 
Interface typType B 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins9 
MontageartTHT 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom1.8 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungUSB 3.0 
–Verfügbarkeit prüfen