IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (109)

Analog Devices ADuM4121 | Demoboard EVAL-ADuM4121WHB1Z

High Voltage, Isolated Gate Driver with Internal Miller Clamp, 2 A Output with Thermal Shutdown

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung5 V

Typische Anwendungen

  • Isolated IGBT/MOSFET gate drives; Industrial inverters; Gallium nitride (GaN)/silicon carbide (SiC) power devices
  • Switching power supplies

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Wicklungstyp
L(µH)
Z @ 100 MHz(Ω)
IR(mA)
RDC max.(Ω)
VR(V)
VT(V (DC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter, bifilar, 2.578 µH
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wicklungstypbifilar 
Induktivität2.578 µH
Impedanz @ 100 MHz2200 Ω
Nennstrom200 mA
Gleichstromwiderstand1.2 Ω
Nennspannung50 V
Prüfspannung125 V (DC)
–Verfügbarkeit prüfen