IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADPL76030 | Demoboard ADIPOWERESSENTKIT

ADI Balanced Solutions Essentials Kit for the ADPL76030/ADPL26001 / ADPL13602 / ADPL54203 / ADPL20502 / ADPL62933 / ADPL62935 / ADPL63164

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung4-55 V
Ausgang 112 V / 5 A

Beschreibung

The ADI Balanced Solutions Essentials Kit delivers products on ready-to-use boards for immediate testing and prototyping. The Balanced Solutions Essentials Kit features products from the Buck, Boost, Buck-Boost, Flyback, and High-Performance Supervisor product lines.The ADPL76030 is featured in the ADI Balanced Solutions Essentials Kit, ADIPOWERESSENTKIT#. This small board provides a quick examination and evaluation of the ADPL76030, a 55V, 1.4MHz synchronous 4-switch buck-boost controller with spread spectrum.

Eigenschaften

Enables Immediate Testing of Eight Different Power Solutions and SupervisorsIncludes Buck and Boost Converters, Buck/Boost Converter, No-Opto Isolated Flyback, and High-Performance SupervisorsBoards Designed with Through Holes for Prototyping on breadboards and existing circuits, as well as bench top testing

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 1 µH, 8.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom8.6 A
Sättigungsstrom 17.4 A
Sättigungsstrom @ 30%14.2 A
Gleichstromwiderstand14 mΩ
Eigenresonanzfrequenz60 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen