IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADPL63164 | Demoboard ADIPOWERESSENTKIT

ADI Balanced Solutions Essentials Kit for the ADPL76030/ADPL26001 / ADPL13602 / ADPL54203 / ADPL20502 / ADPL62933 / ADPL62935 / ADPL63164

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3.3 V

Beschreibung

The ADI Balanced Solutions Essentials Kit delivers products on ready-to-use boards for immediate testing and prototyping. The Balanced Solutions Essentials Kit features products from the Buck, Boost, Buck-Boost, Flyback, and High-Performance Supervisor product lines.The ADPL63164 is featured as high-performance supervisor in the ADI Balanced Solutions Essentials Kit, ADIPOWERESSENTKIT#. This small board provides a quick examination and evaluation of the ADPL63164, microprocessor reset circuits with capacitor-adjustable reset/watchdog timeout delay.

Eigenschaften

Enables Immediate Testing of Eight Different Power Solutions and SupervisorsIncludes Buck and Boost Converters, Buck/Boost Converter, No-Opto Isolated Flyback, and High-Performance SupervisorsBoards Designed with Through Holes for Prototyping on breadboards and existing circuits, as well as bench top testing

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 15 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität15 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen