IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADPL54203 | Demoboard EVAL-ADPL54203-AZ

Micropower No-Opto Isolated Flyback Converter

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung10-28 V
Ausgang 15 V / 2.2 A

Typische Anwendungen

  • Isolated Industrial, Medical Power Supplies, Isolated Auxiliary/Housekeeping Power Supplies

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Vaux(V)
L(µH)
n
ISAT(A)
LS(µH)
VT(V (AC))
Bauform
IC-Referenz
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-FB Sperrwandlerübertrager geeignet für LT3573/ LT3574/ LT3575/ LT3748, 10 - 40 V (DC), 5 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 10 - 40 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V
Ausgangsstrom 13 A
Hilfsspannung8 V
Induktivität9.07 µH
Übersetzungsverhältnis3:1:1.75 
Sättigungsstrom8 A
Streuinduktivität0.25 µH
Prüfspannung1500 V (AC)
BauformEP13 
IC-ReferenzLT3575 & LT3748 
–Verfügbarkeit prüfen