IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADPL54203 | Demoboard ADIPOWERESSENTKIT

ADI Balanced Solutions Essentials Kit for the ADPL76030/ADPL26001 / ADPL13602 / ADPL54203 / ADPL20502 / ADPL62933 / ADPL62935 / ADPL63164

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung3.2-40 V
Ausgang 15 V

Beschreibung

The ADI Balanced Solutions Essentials Kit delivers products on ready-to-use boards for immediate testing and prototyping. The Balanced Solutions Essentials Kit features products from the Buck, Boost, Buck-Boost, Flyback, and High-Performance Supervisor product lines.The ADPL54203 is featured in the ADI Balanced Solutions Essentials Kit, ADIPOWERESSENTKIT#. This small board provides a quick examination and evaluation of the ADPL54203, 3.2V to 40V input, micropower No-opto isolated flyback converter with 60V/3.4A switch.

Eigenschaften

Enables Immediate Testing of Eight Different Power Solutions and SupervisorsIncludes Buck and Boost Converters, Buck/Boost Converter, No-Opto Isolated Flyback, and High-Performance SupervisorsBoards Designed with Through Holes for Prototyping on breadboards and existing circuits, as well as bench top testing

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Vaux(V)
L(µH)
n
ISAT(A)
LS(µH)
VT(V (AC))
Bauform
IC-Referenz
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-FB Sperrwandlerübertrager geeignet für LT3573/ LT3574/ LT3575/ LT3748, 10 - 40 V (DC), 5 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 10 - 40 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V
Ausgangsstrom 13 A
Hilfsspannung8 V
Induktivität9.07 µH
Übersetzungsverhältnis3:1:1.75 
Sättigungsstrom8 A
Streuinduktivität0.25 µH
Prüfspannung1500 V (AC)
BauformEP13 
IC-ReferenzLT3575 & LT3748 
–Verfügbarkeit prüfen