IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (109)

Analog Devices ADEMA127 | Demoboard EVAL-ADEMA127

Details

TopologieADC

Typische Anwendungen

  • Electric vehicle supply equipment
  • Polyphase energy meters, Split-phase energy meters, Branch circuit monitoring, Power distribution units, Power quality monitoring, Circuit breakers, Protection relays

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Anwendung
Interface typ
Ausführung
Gender
Pins
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
Testbedingung IR 2
Z @ 1 GHz(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 10 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
AnwendungMicro USB 2.0 
Interface typType B 
AusführungMit Pads & Pegs 
GenderBuchse 
Pins5 
MontageartSMT 
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
–
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
GenderStiftleiste 
Pins2 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TMSB SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TMSB SMT-Ferrit
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge1 mm
Breite500 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Nennstrom0.21 A
–
Impedanz @ 100 MHz1800 Ω
Maximale Impedanz2700 Ω
Maximale Impedanz450 MHz 
Nennstrom 2210 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz1500 Ω
TypHochfrequenz 
–Verfügbarkeit prüfen