| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | E |
The AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020 family of evaluation boards enable quick, simplified evaluation of the AD4000 family of 16-/18-/20-bit, precision successive approximation register (SAR) analog-to-digital converters (ADCs). The AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020 are low power, 16-bit/18-bit/20-bit, precision SAR ADCs that offer high performance with throughputs up to 2 MSPS (1.8 MSPS for the AD4020). The evaluation board demonstrates the performance of the AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020 family of ADCs and provides a simplified interface for a variety of system applications.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz(Ω) | Zmax(Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2(mA) | RDC max.(Ω) | Typ | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1100 Ω | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit | Impedanz @ 100 MHz1000 Ω | Maximale Impedanz1100 Ω | Maximale Impedanz90 MHz | Nennstrom 21000 mA | Gleichstromwiderstand0.3 Ω | TypHochstrom | –Verfügbarkeit prüfen |
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |