IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (109)

Analog Devices AD2437 | Demoboard EVAL-AD2437B1MZ

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision2.1

Typische Anwendungen

  • A2B Audio

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 100 µH, 0.45 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität100 µH
Nennstrom0.45 A
Sättigungsstrom0.45 A
Eigenresonanzfrequenz10 MHz
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen, –, 0.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom0.5 A
–
–
MontageartSMT 
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz950 Ω
Maximale Impedanz600 MHz 
Nennstrom 2500 mA
Impedanz @ 1 GHz800 Ω
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen