IC-Hersteller 3peak incorporated

IC-Hersteller (108)

3peak incorporated TPP05608 | Demoboard TPP05608

2.8-V to 6-V Vin, 6-A Synchronous Step-down Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.8-6 V
IC-RevisionA.0

Beschreibung

The TPP05608 is a 6-V 6-A synchronous step-down converter with integrated power FETs.The TPP05608 employs current-mode topology to support various applications. With a wide range of switching frequency support, the device can reduce the inductor size. The high precision reference provides output voltage with <1% accuracy over temperature, which is especially useful for low-voltage loads.The TPP05608 has various diagnostics and protections such as undervoltage lock-out (UVLO), power good, current limit, and thermal shutdown.

Eigenschaften

  • High Efficiency at Light Loads with Pulse Skipping
  • Ultra-low RDS(ON) 8-mΩ Highside and 8-mΩ Lowside MOSFETs
  • Adjustable Switching Frequency
  • Integrated PLL to Synchronize with External Clock
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
  • Under-voltage and Over-voltage Power Good Output
  • Adjustable Soft-start and Sequencing
  • Low-dropout Operation at Light Loads
  • Cycle-by-cycle Current Limit
  • 0.6-V 1% Internal Voltage Reference
  • 16-Pin QFN3X3-16 with Exposed Pad Package
  • –40°C to 125°C Ambient Temperature Range
  • Communication and Networking Devices
  • Personal Electronics, Personal Healthcare

Typische Anwendungen

  • Point-of-load Regulators

Weiterführende Informationen

Von 3peak incorporated freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 220 µF, 25 V (DC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 µF
Nennspannung25 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom235 mA
Leckstrom55 µA
Verlustfaktor14 %
Raster3.5 mm
Durchmesser8 mm
Länge11.5 mm
VerpackungAmmopack 
–Verfügbarkeit prüfen