IC-Hersteller 3peak incorporated

IC-Hersteller (108)

3peak incorporated TPP00031 | Demoboard TPP00031

100-V Input, 300-mA Synchronous Step-Down Voltage Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-100 V
Ausgang 1100 V / 0.3 A
IC-RevisionA.1

Beschreibung

The TPP00031/2 is a 300-mA output, synchronous, stepdown, switching converter with internal power MOSFETs.The TPP00031/2 series integrates power transistors with internal soft-start and protection features. The constant on-time control scheme helps to improve fast transient response. The TPP00031/2 offers a very compact solution to achieve a 300-mA continuous output current over a wide input supply range, with excellent load and line regulation.The device has an internal low-voltage internal regulator voltage with minimal supply voltage as low as 4.5 V. The internal regulator voltage can be supplied with output voltage via a diode path to further improve efficiency.The TPP00031/2 series has different light load configurations supporting both forced-PWM mode (TPP00031) for fixed switching frequency and pulse-skip mode (TPP00032) to save quiescent current.The device is available in the 8-pin ESOP8, DFN4X4-8, and DFN3X3-8 packages with the support of a wide opera

Eigenschaften

  • Wide Supply Voltage: 4.5 V to 100 V
  • Advanced Pseudo Fixed-Frequency Constant On-Time Regulation with External Resistor Setting
  • Output Voltage Range: 1.225 V to 100 V
  • Internal Power FET: 0.75 Ω and 0.4 Ω
  • Load Current up to 300 mA
  • 1.2-V Reference Voltage with 2% Accuracy
  • High-Efficiency Synchronous-Mode Operation
  • 100-μA Quiescent Current
  • 5-V Internal Regulator with 30-V Tolerance
  • Internal Fixed 2-ms Soft-Start Timer
  • Light Load Operation Mode
  • Forced PWM Mode (TPP00031)
  • Advanced Pulse Skip Mode (TPP00032)
  • Over-Current Protection with Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Output over Voltage Protection
  • Thermal Shutdown
  • Small Outline Package with Exposed Pad ESOP8 / DFN4X4-8 / DFN3X3-8
  • −40°C to 125°C Operation Ambient Temperature Range

Typische Anwendungen

  • Telecommunication Applications
  • 12-V, 24-V, 48-V Distributed Power Supply, Power Supply Unit Applications, Isolated Power Supply

Weiterführende Informationen

Von 3peak incorporated freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
VOP(V)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 68 µH, 3.9 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität68 µH
Performance Nennstrom3.9 A
Gleichstromwiderstand89 mΩ
Betriebsspannung120 V
Eigenresonanzfrequenz5.5 MHz
Bauform1210 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen