WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand

High Power Current Sensing

WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
Montageart
2512
6.3 3.1 SMT

Merkmale

  • Produktserie für die Strommessung bis zu 2 W
  • Montagetyp: SMT-Chip (Standard-Terminal)
  • Widerstandsbereich: 2 mΩ ‒ 10 mΩ
  • Widerstandstoleranz: ±1%; ±5%
  • Nennleistung: 2 W
  • TCR: ±100 ppm/°C
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis +155 °C
  • Bauform: 2512
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendung

  • Zündspule & Zünder
  • Motorsteuerung
  • Wechselrichter
  • Akku-Pack

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
R
Tol. R
PRated(W)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
IR(A)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Design Kit
Muster
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
580070763001
2 mΩ, ±1%, 2 W
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand2 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung2 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom31.62 A
Länge6.3 mm
Breite3.1 mm
Höhe0.58 mm
Design Kit
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
580070763021
2 mΩ, ±5%, 2 W
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand2 mΩ
Widerstand±5% 
Nennleistung2 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom31.62 A
Länge6.3 mm
Breite3.1 mm
Höhe0.58 mm
Design Kit
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
580070763005
5 mΩ, ±1%, 2 W
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand5 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung2 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom20 A
Länge6.3 mm
Breite3.1 mm
Höhe0.51 mm
Design Kit
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
580070763010
10 mΩ, ±1%, 2 W
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand10 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung2 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom14.14 A
Länge6.3 mm
Breite3.1 mm
Höhe0.35 mm
Design Kit

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Strommessung ist einfach?! Einblick in die Welt der Strommesswiderstände