ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß3.96 mm

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
Stranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)Verpackung ProduktserieDesign KitZubehör Muster
645002117322SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 3.96 Männlich Right Angled THT 7 250 PCB 20 max. 7.92 BeutelWR-WTB 3.96 mm Male Right Angled Locking Header645001
645002113322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 3.96 Weiblich Terminal Housing Kabel 9.06 BeutelWR-WTB 3.96 mm Female Terminal Housing645001
645002114822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 7.92 BeutelWR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header645001
645003117322SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 3.96 Männlich Right Angled THT 7 250 PCB 20 max. 11.88 BeutelWR-WTB 3.96 mm Male Right Angled Locking Header645001
645003113322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 3.96 Weiblich Terminal Housing Kabel 13.02 BeutelWR-WTB 3.96 mm Female Terminal Housing645001
645003114822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 11.88 BeutelWR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header645001
645004113322SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 3.96 Weiblich Terminal Housing Kabel 16.98 BeutelWR-WTB 3.96 mm Female Terminal Housing645001
645004114822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 15.84 BeutelWR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header645001
645004117322SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 3.96 Männlich Right Angled THT 7 250 PCB 20 max. 15.84 BeutelWR-WTB 3.96 mm Male Right Angled Locking Header645001
645005113322SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 3.96 Weiblich Terminal Housing Kabel 20.94 BeutelWR-WTB 3.96 mm Female Terminal Housing645001
645005114822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 19.8 BeutelWR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header645001
645005117322SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 3.96 Männlich Right Angled THT 7 250 PCB 20 max. 19.8 BeutelWR-WTB 3.96 mm Male Right Angled Locking Header645001
645006113322SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 3.96 Weiblich Terminal Housing Kabel 24.9 BeutelWR-WTB 3.96 mm Female Terminal Housing645001
645006114822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 23.76 BeutelWR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header645001
645008113322SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 3.96 Weiblich Terminal Housing Kabel 32.82 BeutelWR-WTB 3.96 mm Female Terminal Housing612690
645001
645008114822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 31.68 BeutelWR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header612690
645001
645008117322SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 3.96 Männlich Right Angled THT 7 250 PCB 20 max. 31.68 BeutelWR-WTB 3.96 mm Male Right Angled Locking Header612690
645001
645010113322SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 3.96 Weiblich Terminal Housing Kabel 40.74 BeutelWR-WTB 3.96 mm Female Terminal Housing645001
645010114822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 39.6 BeutelWR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header645001
645010117322SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 3.96 Männlich Right Angled THT 7 250 PCB 20 max. 39.6 BeutelWR-WTB 3.96 mm Male Right Angled Locking Header645001
645100122015SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.96 Weiblich Pre-crimped Cable Kabel 150 22 (AWG) BeutelWR-WTB 3.96 mm Pre-Crimped Wire
645145118030SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.96 Weiblich Pre-crimped Cable Kabel 300 18 (AWG) BeutelWR-WTB 3.96 mm Pre-Crimped Wire
600002SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Werkzeug Abisolationszange KabelWR-WTB Manual Insulation Stripper
64500113722SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.96 Weiblich Crimp Terminal 7 250 Kabel 20 max. 22 to 18 (AWG) 0.326 to 0.823 (mm²) große RolleWR-WTB 3.96 mm Female Crimp Contact
64510113722SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.96 Weiblich Crimp Terminal 7 250 Kabel 20 max. 22 to 18 (AWG) 0.326 to 0.823 (mm²) kleine RolleWR-WTB 3.96 mm Female Crimp Contact
64500113722DECSPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.96 Weiblich Crimp Terminal 7 250 Kabel 20 max. 22 to 18 (AWG) 0.326 to 0.823 (mm²) BeutelWR-WTB 3.96 mm Female Crimp Contact612690
645001
600645401SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.96 Werkzeug Mini Applikator KabelWR-WTB Automatic Crimping Tool3.96 mm
WR-WTB 3.96 mm Female Crimp Contact
600645401001SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.96 Werkzeug Ersatzteile KabelWR-WTB Automatic Crimping Tool
600001SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Werkzeug Griff
Crimpkopf
KabelWR-WTB Manual Crimping Tool
600396396001SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Werkzeug Griff
Crimpkopf
WR-WTB Manual Crimping Tool3.96 mm
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
Stranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)Verpackung ProduktserieDesign KitZubehör Muster