Erfahren Sie mehr über Sichtprüfung von Crimpverbindungen. Unser Crimpposter gibt Ihnen Anhaltspunkte wie der gesamte Crimp bewertet werden kann. Vom Isolationscrimp über den Drahtcrimp bis hin zum Funktionsbereich. Auch gängige Normen zur Crimpprüfung werden erklärt.
Crimp-Steckverbinder Wire-to-Board mit Verriegelungsfunktion. Rastermaß von 1,00 mm bis 3,96 mm mit Pinzahlen von 2 bis 40 für spezielle Serien.