WP-SMSH REDCUBE SMT with external thread with Pin
Anwendung
- SMT Power Elements vereinen die Vorteile der SMT-Bestückung im Zusammenspiel mit der Hochstromtechnik. Die Bauteile können von der Rolle auf die Leiterplatte mit allen anderen SMT-Bauteilen bestückt werden.
| General Information | |
|---|---|
| Material | Messing |
| Oberfläche | Zinn |
| Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
| Electrical Properties | |
|---|---|
| IR 1 | 50 A |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Lose; Tape and Reel |
Application Notes
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H(mm) | Ø OD(mm) | IR 1(A) | To | Tlo(mm) | Design Kit | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7466113 | SPEC8 mm, 7 mm, 50 A | Verfügbarkeit – | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe8 mm | Außendurchmesser7 mm | Nennstrom [1]50 A | AußengewindeM3 | Äußere Gewindelänge5 mm | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen |
![]() | 7466114 | SPEC8 mm, 7 mm, 50 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe8 mm | Außendurchmesser7 mm | Nennstrom [1]50 A | AußengewindeM4 | Äußere Gewindelänge5 mm | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 7466113R | SPEC8 mm, 7 mm, 50 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe8 mm | Außendurchmesser7 mm | Nennstrom [1]50 A | AußengewindeM3 | Äußere Gewindelänge5 mm | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 7466114R | SPEC8 mm, 7 mm, 50 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe8 mm | Außendurchmesser7 mm | Nennstrom [1]50 A | AußengewindeM4 | Äußere Gewindelänge5 mm | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE - Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE Hochstromkontakte für Ströme von 50-500 A