ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeLEDsProduktfamilieSignal LEDsTypTHT RoundProduktserieWL-TMRC THT Mono-color Round Color

WL-TMRC THT Mono-color Round Color

WL-TMRC THT Mono-color Round Color
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3 mm - without stopper 3 3 5.3 THT
5 mm - without stopper 5 5 8.6 THT

Merkmale

  • Geringer Energieverbrauch
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringer Schutzstrombedarf
  • Schnellwechseln
  • Keine UV/IR-Strahlung
  • Einfacher Einbau
  • LED ohne Stopper
  • Auswahl der Linsenfarbe
  • Auswahl des Abstrahlwinkels

Anwendung

  • Statusanzeige
  • Lichtleiter
  • Kommerzielle Werbung
  • Dekorative Beleuchtung
  • Innen- und Außenbeleuchtung
  • Außen-LED-Panel
  • Geräteausstattung und Frontanzeigen
  • Instrumentation und Frontanzeigen
  • elektronische Geräte und Kommunikationsgeräte
  • Spielzeug

Artikeldaten

Alle
3 mm - without stopper
5 mm - without stopper
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Design Kit Muster
151051BS04000SPEC
6 Dateien 470 Blau 465 500 3.2 GaN 40150151
151031VS06000SPEC
6 Dateien 568 Hellgrün 560 30 2.2 GaAsP/GaP 60150151
151031VS04000SPEC
6 Dateien 570 Hellgrün 573 120 2.1 AlInGaP 40150151
151051VS04000SPEC
6 Dateien 572 Hellgrün 573 140 2.1 AlInGaP 40150151
151031YS05900SPEC
6 Dateien 590 Gelb 585 30 2.1 GaAsP/GaP 60150151
151031YS06000SPEC
6 Dateien 590 Gelb 592 110 2 AlInGaP 60150151
151051YS04000SPEC
6 Dateien 590 Gelb 592 450 2 AlInGaP 40150151
151031SS04000SPEC
6 Dateien 635 Superrot 640 160 2 AlInGaP 40150151
151051SS04000SPEC
6 Dateien 635 Superrot 640 250 2.1 AlInGaP 40150151
151031SS06000SPEC
6 Dateien 640 Superrot 650 35 2.2 AlGaAs 60150151
151051RS11000SPEC
6 Dateien 645 Rot 650 30 2.1 AlGaInP 60150151
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
151051BS04000SPEC
151031VS06000SPEC
151031VS04000SPEC
151051VS04000SPEC
151031YS05900SPEC
151031YS06000SPEC
151051YS04000SPEC
151031SS04000SPEC
151051SS04000SPEC
151031SS06000SPEC
151051RS11000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: