Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 mm - without stopper | 3 | 3 | 5.3 | THT | ||
5 mm - without stopper | 5.8 | 5 | 8.6 | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Infrarot Emitter
- Sehr hohe Strahlungsintensität
- Standardgröße 3mm und 5mm
- Schnelle Schaltzeiten
Anwendung
- Sensorik
- Abstandsmessung
- Fernbedienung
- Rauchmelder
- Datenübertragung
Artikeldaten
Alle
3 mm - without stopper
5 mm - without stopper
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λCentroid max. | Ie typ. (mW/sr) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Farbe | λPeak typ. (nm) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15400585A3590 | SPEC | 6 Dateien | 845.0 | 85 | 1.5 | AlGaAs | 35 | Infrarot | 850 | 154150 | ||
15400385A3590 | SPEC | 6 Dateien | 845.0 | 60 | 1.5 | AlGaAs | 35 | Infrarot | 850 | 154150 | ||
15400594A3590 | SPEC | 6 Dateien | 940.0 | 75 | 1.3 | AlGaAs | 35 | Infrarot | 940 | 154150 | ||
15400394A3590 | SPEC | 6 Dateien | 940.0 | 30 | 1.3 | AlGaAs | 35 | Infrarot | 940 | 154150 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
15400585A3590 | SPEC | |
15400385A3590 | SPEC | |
15400594A3590 | SPEC | |
15400394A3590 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λCentroid max. | Ie typ. (mW/sr) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Farbe | λPeak typ. (nm) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.
Videos
#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs
Videos
#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos