Bauform | Maße | H (mm) | Montageart | Ø OD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
3XL | 39 | THT | 47 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Einsatz bis 500 VAC Nennspannung
- Verwendung von hochpermeablen MnZn-Ferritkernmaterial
- Isolation durch Verwendung von Kunststofftrennsteg
- Auslegung nach EN 60938-2Luft und Kriegstrecken ≥ 5 mm
- Nennströme bis 24 A
- Frequenzbereich der Entstörung: 1 kHz bis 1 MHz
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie 40/125/21
Anwendung
- Leistungselektronik
- Eingangsfilter bei Netzanwendungen
- Motorentstörung
- Gleichtaktstörunterdückung
- Frequenzumrichter
- Stromversorgungen
- Ladestationen
Artikeldaten
3XL
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | IR (A) | L (mH) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744833005240 | SPEC | 8 Dateien | 24 | 0.52 | 500 | 2500 | MnZn | ||
744833011180 | SPEC | 8 Dateien | 18 | 1.1 | 500 | 2500 | MnZn | ||
744833027110 | SPEC | 8 Dateien | 11 | 2.7 | 500 | 2500 | MnZn | ||
744833052100 | SPEC | 8 Dateien | 10 | 5.2 | 500 | 2500 | MnZn | ||
744833084075 | SPEC | 8 Dateien | 7.5 | 8.4 | 500 | 2500 | MnZn | ||
744833120060 | SPEC | 8 Dateien | 6 | 12 | 500 | 2500 | MnZn |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
744833005240 | SPEC | |
744833011180 | SPEC | |
744833027110 | SPEC | |
744833052100 | SPEC | |
744833084075 | SPEC | |
744833120060 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | IR (A) | L (mH) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | Muster |
---|
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design