ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGekoppelte SpeicherdrosselnProduktserieWE-TDC HV SMT Doppeldrossel

WE-TDC HV SMT Doppeldrossel

WE-TDC HV SMT Doppeldrossel
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
8018 8 8 1.8
8038 8 8 3.8

Merkmale

  • Flache Bauform Doppeldrossel mit 2.0kV Isolationsspannung
  • Geringere Verluste und geringe Streuinduktivität
  • Magnetisch geschirmt
  • 1:1 Übertrager
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis + 125 °C
  • Funktionsisolierung für eine Arbeitsspannung von 250 VRMS

Referenzdesigns

  • RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems

Anwendung

  • Isolierte Konverter-Anwendung, (wie z.B. Flyback-Konverter) mit hoher Verpackungsdichte
  • Buck, Boost, Sepic, Zeta, CUK Converter
  • Schaltregler mit zweiter, ungeregelter Ausgangsspannung

Duett der Meisterklasse!

Die WE-MCRI ist eine innovative, gemoldete Doppeldrossel. Der vollautomatische Produktionsprozess mit Bifilarwicklung ermöglicht einen fast idealen Kopplungskoeffizienten von bis zu 0,995.

Produktvideo und mehr

Artikeldaten

Alle
8018
8038
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
fres 1
(MHz)
Muster
76889430056SPEC
8 Dateien 5.6 5.6 1:1 1.4 1.4 2 2 190 190 234 234 58
76889430100SPEC
8 Dateien 10 10 1:1 1.1 1.1 1.67 1.67 280 280 321 321 47.5
76889430150SPEC
8 Dateien 15 15 1:1 0.95 0.95 1.3 1.3 380 380 422 422 35
76889430220SPEC
8 Dateien 22 22 1:1 0.75 0.75 1 1 700 700 780 780 26
76889440047SPEC
8 Dateien 4.7 4.7 1:1 2.45 2.45 4.7 4.7 85 85 110 110 43
76889440100SPEC
8 Dateien 10 10 1:1 1.6 1.6 3 3 160 160 200 200 29
76889440150SPEC
8 Dateien 15 15 1:1 1.25 1.25 2.8 2.8 300 300 355 355 21
76889440220SPEC
8 Dateien 22 22 1:1 1 1 2.1 2.1 390 390 455 455 15.5
76889440330SPEC
8 Dateien 33 33 1:1 0.85 0.85 1.85 1.85 575 575 640 640 14
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
76889430056SPEC
76889430100SPEC
76889430150SPEC
76889430220SPEC
76889440047SPEC
76889440100SPEC
76889440150SPEC
76889440220SPEC
76889440330SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
fres 1
(MHz)
Muster

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Videos

WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos