Bauform | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1045 | 10.2 | 10.2 | 4.2 | SMT | ||
1064 | 10.2 | 10.2 | 6.1 | SMT |
Merkmale
- Kernmaterial: NiZn
- Flache Bauform
- Erweiterte Betriebstemperatur: –40 °C bis +150 °C
- Magnetisch geschirmt, d.h. geringes Streufeld
- Geringe Eigenverluste
- Hoher Sättigunsstrom
- Flachdrahtwicklung für geringere Wechselstromkupferverluste
- Hohe Eigenresonanzfrequenz
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
Anwendung
- Geeignet für Hochfrequenz-Schaltregler
Application Notes
Artikeldaten
Alle
1045
1064
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7447797022 | SPEC | 9 Dateien | 0.22 | 16 | 32 | 2.9 | 3.5 | 328 | SMT | 744779 | ||
7447798022 | SPEC | 9 Dateien | 0.22 | 19 | 20 | 1.6 | 1.95 | 337 | SMT | 744779 | ||
7447797050 | SPEC | 9 Dateien | 0.5 | 13.2 | 23 | 4.3 | 5 | 182 | SMT | 744779 | ||
7447798050 | SPEC | 9 Dateien | 0.5 | 18.5 | 18 | 2.2 | 2.65 | 172 | SMT | 744779 | ||
7447797110 | SPEC | 9 Dateien | 1.1 | 11.2 | 16 | 5.9 | 6.65 | 116 | SMT | 744779 | ||
7447798110 | SPEC | 9 Dateien | 1.1 | 16.5 | 16 | 3 | 3.5 | 104 | SMT | 744779 | ||
7447797180 | SPEC | 9 Dateien | 1.8 | 9.4 | 13 | 7.4 | 8.4 | 86 | SMT | 744779 | ||
7447798180 | SPEC | 9 Dateien | 1.8 | 14.5 | 12.8 | 3.8 | 4.5 | 74 | SMT | 744779 | ||
7447797250 | SPEC | 9 Dateien | 2.5 | 8.4 | 10.5 | 9 | 10.2 | 61 | SMT | 744779 | ||
7447798250 | SPEC | 9 Dateien | 2.5 | 13.7 | 10.1 | 4.4 | 4.95 | 57 | SMT | 744779 | ||
7447797360 | SPEC | 9 Dateien | 3.6 | 8.2 | 8.5 | 10.8 | 12.2 | 55 | SMT | 744779 | ||
7447798360 | SPEC | 9 Dateien | 3.6 | 12 | 8.6 | 5.25 | 5.95 | 46 | SMT | 744779 | ||
7447797470 | SPEC | 9 Dateien | 4.7 | 6.2 | 8 | 17.3 | 19.5 | 45 | SMT | 744779 | ||
7447798470 | SPEC | 9 Dateien | 4.7 | 9.5 | 7.6 | 7.4 | 8.4 | 44 | SMT | 744779 | ||
7447797620 | SPEC | 9 Dateien | 6.2 | 5.7 | 7.4 | 19.8 | 22.4 | 36 | SMT | 744779 | ||
7447798620 | SPEC | 9 Dateien | 6.2 | 9.4 | 6.7 | 8.4 | 9.5 | 33 | SMT | 744779 | ||
7447798720 | SPEC | 9 Dateien | 7.2 | 7.9 | 6 | 11.3 | 12.8 | 31 | SMT | 744779 | ||
7447797820 | SPEC | 9 Dateien | 8.2 | 5.05 | 5.8 | 25.3 | 28.6 | 28 | SMT | 744779 | ||
7447798910 | SPEC | 9 Dateien | 9.1 | 7.35 | 5.4 | 12.7 | 14.35 | 27 | SMT | 744779 | ||
7447798111 | SPEC | 9 Dateien | 11 | 6.9 | 5.3 | 14 | 15.8 | 25 | SMT | 744779 | ||
7447798131 | SPEC | 9 Dateien | 13 | 5.85 | 4.5 | 19.9 | 22.5 | 25 | SMT | 744779 | ||
7447798151 | SPEC | 9 Dateien | 15 | 5.45 | 4 | 21.8 | 25.8 | 19 | SMT | 744779 | ||
7447798181 | SPEC | 9 Dateien | 18 | 5 | 3.8 | 30.5 | 34.4 | 18 | SMT | 744779 | ||
7447798221 | SPEC | 9 Dateien | 22 | 4.7 | 3.5 | 33 | 37.3 | 17 | SMT | 744779 | ||
7447798241 | SPEC | 9 Dateien | 24 | 4.5 | 3.25 | 35 | 39.5 | 16 | SMT | 744779 | ||
7447798271 | SPEC | 9 Dateien | 27 | 4.3 | 3.1 | 37.6 | 42.5 | 15 | SMT | 744779 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
7447797022 | SPEC | |
7447798022 | SPEC | |
7447797050 | SPEC | |
7447798050 | SPEC | |
7447797110 | SPEC | |
7447798110 | SPEC | |
7447797180 | SPEC | |
7447798180 | SPEC | |
7447797250 | SPEC | |
7447798250 | SPEC | |
7447797360 | SPEC | |
7447798360 | SPEC | |
7447797470 | SPEC | |
7447798470 | SPEC | |
7447797620 | SPEC | |
7447798620 | SPEC | |
7447798720 | SPEC | |
7447797820 | SPEC | |
7447798910 | SPEC | |
7447798111 | SPEC | |
7447798131 | SPEC | |
7447798151 | SPEC | |
7447798181 | SPEC | |
7447798221 | SPEC | |
7447798241 | SPEC | |
7447798271 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!