WE-ExB Stromkompensierte Netzdrossel
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
Type L
28 18.5 33 THT

Merkmale

  • MnZn und NiZn Kernmaterial
  • Entstörung in einem breiten Frequenzspektrum (100 kHz bis 100 MHz)
  • Kombinierter Entstör- und Burst-Filter
  • Störfestigkeitserhöhung
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0

Anwendung

  • EMV Filter
  • Netzfilter
  • Leistungselektronik
  • Motorentstörung
  • Gleichtaktfilter

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
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
VR(V (AC))
VT(V (AC))
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
744844101
SPEC14 A, 100 µH, 6 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom14 A
Induktivität100 µH
Gleichstromwiderstand6 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
Länge28 mm
Breite18.5 mm
Höhe33 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744844102
SPEC4.5 A, 1000 µH, 42 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom4.5 A
Induktivität1000 µH
Gleichstromwiderstand42 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
Länge28 mm
Breite18.5 mm
Höhe33 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744844221
SPEC12 A, 220 µH, 9 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom12 A
Induktivität220 µH
Gleichstromwiderstand9 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
Länge28 mm
Breite18.5 mm
Höhe33 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744844470
SPEC15 A, 47 µH, 4.6 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom15 A
Induktivität47 µH
Gleichstromwiderstand4.6 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
Länge28 mm
Breite18.5 mm
Höhe33 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744844471
SPEC9 A, 470 µH, 16 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom9 A
Induktivität470 µH
Gleichstromwiderstand16 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
Länge28 mm
Breite18.5 mm
Höhe33 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design