| Bauform | Maße | 3D | L (mm) | H (mm) | B (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type XS | 16 | 17.5 | 7.5 | THT | |||
| Type S | 18.5 | 22 | 14.5 | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Kernmaterial: Nickel-Zink Ferrite
- Störunterdrückung asymmetrischer Störanteile im mittleren und hohen Frequenzbereich
- Erhöht die Störfestigkeit bei HF-Einstrahlung und Burst-Signalen
- Sehr kompakte Bauform
- Entstörungswirkung bis ca. 300 MHz
- Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie: 40/125/21
- VDE zertifiziert nach IEC 60938-2
Anwendung
- Leistungselektronik
- Netzfilter
- Optimiert gegen Burst-Impulse
Application Notes
Artikeldaten
Alle
Type XS
Type S
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Montageart | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744841210 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 100 | 80 | 250 | 1500 | NiZn | 16 | 7.5 | 17.5 | THT | 744821 | ||
| 744841247 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 47 | 40 | 250 | 1500 | NiZn | 16 | 7.5 | 17.5 | THT | 744821 | ||
| 744841330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 30 | 26 | 250 | 1500 | NiZn | 16 | 7.5 | 17.5 | THT | 744821 | ||
| 744841414 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 14 | 15 | 250 | 1500 | NiZn | 16 | 7.5 | 17.5 | THT | 744821 | ||
| 7448421016 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 16 | 3 | 250 | 1500 | NiZn | 18.5 | 14.5 | 22 | THT | 744821 | ||
| 744842311 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 110 | 34.1 | 250 | 1500 | NiZn | 18.5 | 14.5 | 22 | THT | 744821 | ||
| 744842565 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 65 | 14.3 | 250 | 1500 | NiZn | 18.5 | 14.5 | 22 | THT | 744821 | ||
| 744842632 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.5 | 32 | 8.3 | 250 | 1500 | NiZn | 18.5 | 14.5 | 22 | THT | – | |
| 744842742 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.5 | 42 | 9 | 250 | 1500 | NiZn | 18.5 | 14.5 | 22 | THT | 744821 | ||
| 744842816 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.5 | 16 | 5.5 | 250 | 1500 | NiZn | 18.5 | 14.5 | 22 | THT | – | |
| 744842932 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.5 | 32 | 6 | 250 | 1500 | NiZn | 18.5 | 14.5 | 22 | THT | 744821 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 744841210 | SPEC | |
| 744841247 | SPEC | |
| 744841330 | SPEC | |
| 744841414 | SPEC | |
| 7448421016 | SPEC | |
| 744842311 | SPEC | |
| 744842565 | SPEC | |
| 744842632 | SPEC | – |
| 744842742 | SPEC | |
| 744842816 | SPEC | – |
| 744842932 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Montageart | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design