de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WCAP-CSRF MLCCs

High Frequency

Merkmale

  • Produktserie für Radio- und Hochfreuquenzanwendungen
  • Montagetyp: SMT-Chip
  • Keramik: NP0 (Klasse I)
  • Kapazitätsbereich: 0.2 pF ‒ 33 pF
  • Temperaturkoeffizient: ±30 ppm/°C
  • Spannungsbereich (UR): 25 ‒ 50 V(DC)
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C
  • Bauformen: 0201 / 0402
  • Terminierung: Cu/Ni/Sn
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendung

  • Hochfrequenzanwendungen
  • Antennenanpassungen

Modelithics-Simulationsmodelle

Integrieren Sie diesen Teil in Ihre Konstruktion mit den hochpräzisen messbasierten Simulationsmodellen von Modelithics. Fordern Sie einen 90-Tage-GRATIS-Trail an! Die Modelithics-Bibliotheken sind auch für das Advanced Design System (ADS) von Keysight Technologies, die NI / AWR-Designumgebung / Microwave Office ™, Gensys, ASYSS® HFSS ™, Sonnet® und Cadence von Keysight Technologies verfügbar.

Fordern Sie einen KOSTENLOSEN 90-Tage-Trial an!

Artikeldaten

Alle
0201
0402
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQmin.RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Technische ArtikelnummerDesign Kit Muster
885392004001
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL0.2 pF ±0.05pF 25 0201 -55 up to +125 °C 40410 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 NP00201R20A025DFCT1R000885390
885392005001
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL0.3 pF ±0.1pF 50 0402 -55 up to +125 °C 40610 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 NP00402R30B050DFCT1R000885390
885392005002
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL0.4 pF ±0.05pF 50 0402 -55 up to +125 °C 40810 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 NP00402R40A050DFCT1R000885390
885392005003
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL0.4 pF ±0.1pF 50 0402 -55 up to +125 °C 40810 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 NP00402R40B050DFCT1R000885390
885392004002
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL1 pF ±0.1pF 25 0201 -55 up to +125 °C 42010 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 NP002011R0B025DFCT1R000885390
885392004003
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL1.2 pF ±0.1pF 25 0201 -55 up to +125 °C 42410 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 NP002011R2B025DFCT1R000885390
885392005004
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL0.5 pF ±0.05pF 50 0402 -55 up to +125 °C 41010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 NP00402R50A050DFCT1R000885390
885392005005
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL1 pF ±0.05pF 50 0402 -55 up to +125 °C 42010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 NP004021R0A050DFCT1R000885390
885392005006
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL1 pF ±0.1pF 50 0402 -55 up to +125 °C 42010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 NP004021R0B050DFCT1R000885390
885392004004
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL1.5 pF ±0.1pF 25 0201 -55 up to +125 °C 43010 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 NP002011R5B025DFCT1R000885390
885392004005
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL2.2 pF ±0.1pF 25 0201 -55 up to +125 °C 44410 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 NP002012R2B025DFCT1R000885390
885392005007
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL1.5 pF ±0.1pF 50 0402 -55 up to +125 °C 43010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 NP004021R5B050DFCT1R000885390
885392005008
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL1.8 pF ±0.1pF 50 0402 -55 up to +125 °C 43610 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 NP004021R8B050DFCT1R000885390
885392005009
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL2.3 pF ±0.05pF 50 0402 -55 up to +125 °C 44610 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 NP004022R3A050DFCT1R000885390
885392004006
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL2.7 pF ±0.1pF 25 0201 -55 up to +125 °C 45410 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 NP002012R7B025DFCT1R000885390
885392004007
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL3.3 pF ±0.1pF 25 0201 -55 up to +125 °C 46610 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 NP002013R3B025DFCT1R000885390
885392005010
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL3 pF ±0.1pF 50 0402 -55 up to +125 °C 46010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 NP004023R0B050DFCT1R000885390
885392005011
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL3.3 pF ±0.1pF 50 0402 -55 up to +125 °C 46610 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 NP004023R3B050DFCT1R000885390
885392004008
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL4.7 pF ±0.25pF 25 0201 -55 up to +125 °C 49410 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 NP002014R7C025DFCT1R000885390
885392005012
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL4.7 pF ±0.1pF 50 0402 -55 up to +125 °C 49410 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 NP004024R7B050DFCT1R000885390
885392004009
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL5.6 pF ±0.25pF 25 0201 -55 up to +125 °C 51210 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 NP002015R6C025DFCT1R000885390
885392005013
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL5.6 pF ±0.1pF 50 0402 -55 up to +125 °C 51210 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 NP004025R6B050DFCT1R000885390
885392004010
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL9 pF ±0.5pF 25 0201 -55 up to +125 °C 58010 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 NP002019R0D025DFCT1R000885390
885392005014
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL9 pF ±0.25pF 50 0402 -55 up to +125 °C 58010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 NP004029R0C050DFCT1R000885390
885392004011
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD MDL33 pF ±5% 25 0201 -55 up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 NP00201330J025DFCT1R000885390
Artikel Nr. Daten­blatt
885392004001
885392005001
885392005002
885392005003
885392004002
885392004003
885392005004
885392005005
885392005006
885392004004
885392004005
885392005007
885392005008
885392005009
885392004006
885392004007
885392005010
885392005011
885392004008
885392005012
885392004009
885392005013
885392004010
885392005014
885392004011
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQmin.RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Technische ArtikelnummerDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: