865090640004 | 0.47 µF, 50 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität0.47 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom4 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090640005 | 1 µF, 50 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom8.4 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090640006 | 2.2 µF, 50 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.2 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom13 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090540001 | 2.2 µF, 35 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.2 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom8.4 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090440001 | 3.3 µF, 25 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom10 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090640007 | 3.3 µF, 50 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom17 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090540002 | 3.3 µF, 35 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom15 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090468010 | 3.3 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom11 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090340001 | 4.7 µF, 16 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom10 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090440002 | 4.7 µF, 25 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom16 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090540003 | 4.7 µF, 35 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom18 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090643008 | 4.7 µF, 50 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom20 mA | Leckstrom0.5 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090468011 | 4.7 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom15 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090340002 | 10 µF, 16 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom23 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090440003 | 10 µF, 25 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom27 mA | Leckstrom0.5 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090140001 | 10 µF, 6.3 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom15 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090240001 | 10 µF, 10 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom23 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090643009 | 10 µF, 50 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom33 mA | Leckstrom1 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090543004 | 10 µF, 35 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom29 mA | Leckstrom0.7 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090268009 | 10 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom18 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090368008 | 10 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom20 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090140002 | 22 µF, 6.3 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom28 mA | Leckstrom0.4 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090240002 | 22 µF, 10 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom33 mA | Leckstrom0.5 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090342003 | 22 µF, 16 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom37 mA | Leckstrom0.8 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090442004 | 22 µF, 25 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom42 mA | Leckstrom1.1 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090543005 | 22 µF, 35 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom46 mA | Leckstrom1.6 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090645010 | 22 µF, 50 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom48 mA | Leckstrom2.2 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090649011 | 22 µF, 50 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom52 mA | Leckstrom2.2 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090749001 | 22 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom75 mA | Leckstrom14 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090168010 | 22 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom25 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090140003 | 33 µF, 6.3 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom37 mA | Leckstrom0.5 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090242003 | 33 µF, 10 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom41 mA | Leckstrom0.7 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090343004 | 33 µF, 16 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom49 mA | Leckstrom1.1 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090443005 | 33 µF, 25 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom52 mA | Leckstrom1.7 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090645012 | 33 µF, 50 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom66 mA | Leckstrom3.3 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090545006 | 33 µF, 35 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom58 mA | Leckstrom2.4 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090649013 | 33 µF, 50 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom71 mA | Leckstrom3.3 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090549007 | 33 µF, 35 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom62 mA | Leckstrom2.4 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090140004 | 47 µF, 6.3 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom45 mA | Leckstrom0.6 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090343005 | 47 µF, 16 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom58 mA | Leckstrom1.6 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090243004 | 47 µF, 10 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom52 mA | Leckstrom1 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090445006 | 47 µF, 25 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom65 mA | Leckstrom2.4 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090545008 | 47 µF, 35 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom75 mA | Leckstrom3.3 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090449007 | 47 µF, 25 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom70 mA | Leckstrom2.4 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090549009 | 47 µF, 35 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom80 mA | Leckstrom3.3 µA | Verlustfaktor14 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090969001 | 47 µF, 160 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung160 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom370 mA | Leckstrom401 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser12.5 mm | Länge16 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090142005 | 100 µF, 6.3 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom70 mA | Leckstrom1.3 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090345006 | 100 µF, 16 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom85 mA | Leckstrom3.2 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090445008 | 100 µF, 25 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom102 mA | Leckstrom5 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090245005 | 100 µF, 10 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom75 mA | Leckstrom2 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090349007 | 100 µF, 16 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom92 mA | Leckstrom3.2 µA | Verlustfaktor18 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090449009 | 100 µF, 25 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom110 mA | Leckstrom5 µA | Verlustfaktor16 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090249006 | 100 µF, 10 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom80 mA | Leckstrom2 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090145006 | 220 µF, 6.3 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom102 mA | Leckstrom2.8 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090245007 | 220 µF, 10 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom125 mA | Leckstrom4.4 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090149007 | 220 µF, 6.3 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom110 mA | Leckstrom2.8 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865090249008 | 220 µF, 10 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom135 mA | Leckstrom4.4 µA | Verlustfaktor22 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090145008 | 330 µF, 6.3 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom155 mA | Leckstrom4.2 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865090149009 | 330 µF, 6.3 V (DC), 1000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 1000 | Rippelstrom170 mA | Leckstrom4.2 µA | Verlustfaktor26 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |