de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Low Impedance & Long Life +105 °C

Merkmale

  • Produktserie mit niedriger Impedanz und langer Lebensdauer
  • Montagetyp: V-Chip SMT
  • Kapazitätsbereich: 1 µF ‒ 6800 µF
  • Kapazitätstoleranz: ±20 %
  • Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 450 V(DC)
  • Betriebstemperatur:
    -55 °C bis +105 °C für UR ≤ 100 V(DC)
    -40 °C bis +105 °C für UR > 100 V(DC)
  • Lebensdauer: 2000 ‒ 5000 h @ +105 °C
  • Abmessungen (DxL) in mm: 4.0 x 5.5 bis 16.0 x 17.0
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendung

  • Applikationen mit niedriger Impedanz und langer Lebensdauer
  • Ein- und Ausgangskondensator für Schaltregler
  • Befilterung
  • Glättung
  • z.B. DC/DC Konverter, DC/AC Konverter, Satelliten-Receiver, Bedienfeld

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
Z
(Ω)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Technische ArtikelnummerDesign Kit Muster
865060640001SPEC
7 Dateien 1 µF 50 2000 -55 °C up to +105 °C 60 4.4 3 12 4 5.5 ASEB055010M050DVCTAB000865061
865060640002SPEC
7 Dateien 2.2 µF 50 2000 -55 °C up to +105 °C 60 3.9 3 12 4 5.5 ASEB0552R2M050DVCTAB000865061
865060640003SPEC
7 Dateien 3.3 µF 50 2000 -55 °C up to +105 °C 60 3.9 3 12 4 5.5 ASEB0553R3M050DVCTAB000865061
865061457001SPEC
7 Dateien 3.3 µF 450 5000 -40 °C up to +105 °C 40 114.85 20 10 10.5 ASDF1053R3M450DVCTEE000
865060540001SPEC
7 Dateien 4.7 µF 35 2000 -55 °C up to +105 °C 90 1.9 3 14 4 5.5 ASEB0554R7M035DVCTAB000865061
865060642004SPEC
7 Dateien 4.7 µF 50 2000 -55 °C up to +105 °C 85 1.52 3 12 5 5.5 ASEC0554R7M050DVCTBB000865061
865060742001SPEC
7 Dateien 4.7 µF 63 2000 -55 °C up to +105 °C 50 3 3 10 5 5.5 ASEC0554R7M063DVCTBB000
865061462002SPEC
7 Dateien 4.7 µF 450 5000 -40 °C up to +105 °C 50 121.15 20 12.5 14 ASDH1404R7M450DVCTGE000
865061462003SPEC
7 Dateien 6.8 µF 450 5000 -40 °C up to +105 °C 60 130.6 20 12.5 14 ASDH1406R8M450DVCTGE000
865060340001SPEC
7 Dateien 10 µF 16 2000 -55 °C bis zu +105 °C 90 1.35 3 16 4 5.5 ASEB055100M016DVCTAB000865060
865060440001SPEC
7 Dateien 10 µF 25 2000 -55 °C up to +105 °C 90 1.35 3 14 4 5.5 ASEB055100M025DVCTAB000865061
865060542002SPEC
7 Dateien 10 µF 35 2000 -55 °C up to +105 °C 150 0.8 3.5 14 5 5.5 ASEC055100M035DVCTBB000865061
865060643005SPEC
7 Dateien 10 µF 50 2000 -55 °C up to +105 °C 165 1.4 5 12 6.3 5.5 ASED055100M050DVCTBB000865061
865060743002SPEC
7 Dateien 10 µF 63 2000 -55 °C up to +105 °C 80 1.5 6.3 10 6.3 5.5 ASED055100M063DVCTBB000
865060845002SPEC
7 Dateien 10 µF 100 2000 -55 °C up to +105 °C 65 3.9 10 8 6.3 7.7 ASED077100M100DVCTCB000
865061462004SPEC
7 Dateien 10 µF 450 5000 -40 °C up to +105 °C 70 145 20 12.5 14 ASDH140100M450DVCTGE000
865061463005SPEC
7 Dateien 15 µF 450 5000 -40 °C bis zu +105 °C 100 167.5 20 16 17 ASDK170150M450DVCTHE000
865060140001SPEC
7 Dateien 22 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 80 1.5 3 22 4 5.5 ASEB055220M6R3DVCTAB000
865060240001SPEC
7 Dateien 22 µF 10 2000 -55 °C up to +105 °C 90 1.35 3 19 4 5.5 ASEB055220M010DVCTAB000865060
865060342002SPEC
7 Dateien 22 µF 16 2000 -55 °C up to +105 °C 150 0.8 3.52 16 5 5.5 ASEC055220M016DVCTBB000865060
865060442002SPEC
7 Dateien 22 µF 25 2000 -55 °C up to +105 °C 150 0.8 5.5 14 5 5.5 ASEC055220M025DVCTBB000865061
865060643006SPEC
7 Dateien 22 µF 50 2000 -55 °C up to +105 °C 165 1.2 11 12 6.3 5.5 ASED055220M050DVCTBB000865061
865060543003SPEC
7 Dateien 22 µF 35 2000 -55 °C up to +105 °C 230 0.44 7.7 14 6.3 5.5 ASED055220M035DVCTBB000865061
865060745003SPEC
7 Dateien 22 µF 63 2000 -55 °C up to +105 °C 120 1 13.86 10 6.3 7.7 ASED077220M063DVCTCB000
865060853003SPEC
7 Dateien 22 µF 100 5000 -55 °C up to +105 °C 130 1.9 22 8 8 10.5 ASEE105220M100DVCTEE000
865060140002SPEC
7 Dateien 33 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 85 1.35 3 22 4 5.5 ASEB055330M6R3DVCTAB000865060
865060242002SPEC
7 Dateien 33 µF 10 2000 -55 °C up to +105 °C 160 0.8 3.3 19 5 5.5 ASEC055330M010DVCTBB000865060
865060343003SPEC
7 Dateien 33 µF 16 2000 -55 °C up to +105 °C 230 0.44 5.28 16 6.3 5.5 ASED055330M016DVCTBB000865060
865060443003SPEC
7 Dateien 33 µF 25 2000 -55 °C up to +105 °C 230 0.44 8.25 14 6.3 5.5 ASED055330M025DVCTBB000
865060543004SPEC
7 Dateien 33 µF 35 2000 -55 °C up to +105 °C 240 0.44 11.55 14 6.3 5.5 ASED055330M035DVCTBB000865061
865060645007SPEC
7 Dateien 33 µF 50 2000 -55 °C up to +105 °C 185 0.68 16.5 12 6.3 7.7 ASED077330M050DVCTCB000865061
865060753004SPEC
7 Dateien 33 µF 63 5000 -55 °C up to +105 °C 250 0.7 20.79 10 8 10.5 ASEE105330M063DVCTEE000
865060857004SPEC
7 Dateien 33 µF 100 5000 -55 °C up to +105 °C 200 1.25 33 8 10 10.5 ASEF105330M100DVCTEE000
865060142003SPEC
7 Dateien 47 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 160 0.8 3 22 5 5.5 ASEC055470M6R3DVCTBB000865060
865060343004SPEC
7 Dateien 47 µF 16 2000 -55 °C up to +105 °C 230 0.44 7.52 16 6.3 5.5 ASED055470M016DVCTBB000865060
865060443004SPEC
7 Dateien 47 µF 25 2000 -55 °C up to +105 °C 230 0.44 11.75 14 6.3 5.5 ASED055470M025DVCTBB000
865060243003SPEC
7 Dateien 47 µF 10 2000 -55 °C up to +105 °C 230 0.44 4.7 19 6.3 5.5 ASED055470M010DVCTBB000865060
865060543005SPEC
7 Dateien 47 µF 35 2000 -55 °C up to +105 °C 240 0.44 16.45 14 6.3 5.5 ASED055470M035DVCTBB000865061
865060645008SPEC
7 Dateien 47 µF 50 2000 -55 °C up to +105 °C 185 0.68 23.5 12 6.3 7.7 ASED077470M050DVCTCB000865061
865060753005SPEC
7 Dateien 47 µF 63 5000 -55 °C up to +105 °C 280 0.65 29.61 10 8 10.5 ASEE105470M063DVCTEE000
865060857005SPEC
7 Dateien 47 µF 100 5000 -55 °C up to +105 °C 390 0.95 47 8 10 10.5 ASEF105470M100DVCTEE000
865060653009SPEC
7 Dateien 68 µF 50 5000 -55 °C up to +105 °C 300 0.34 34 12 8 10.5 ASEE105680M050DVCTEE000865061
865060757006SPEC
7 Dateien 68 µF 63 5000 -55 °C up to +105 °C 400 0.38 42.84 10 10 10.5 ASEF105680M063DVCTEE000
865060862006SPEC
7 Dateien 68 µF 100 5000 -55 °C up to +105 °C 600 0.7 68 8 12.5 14 ASEH140680M100DVCTGE000
865060343005SPEC
7 Dateien 100 µF 16 2000 -55 °C up to +105 °C 255 0.44 16 16 6.3 5.5 ASED055101M016DVCTBB000865060
865060143004SPEC
7 Dateien 100 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 240 0.44 6.3 22 6.3 5.5 ASED055101M6R3DVCTBB000
865060243004SPEC
7 Dateien 100 µF 10 2000 -55 °C up to +105 °C 240 0.44 10 19 6.3 5.5 ASED055101M010DVCTBB000865060
865060445005SPEC
7 Dateien 100 µF 25 2000 -55 °C up to +105 °C 300 0.36 25 14 6.3 7.7 ASED077101M025DVCTCB000865061
865060653010SPEC
7 Dateien 100 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 350 0.34 50 12 8 10.5 ASEE105101M050DVCTEE000
865060553006SPEC
7 Dateien 100 µF 35 5000 -55 °C up to +105 °C 450 0.17 35 14 8 10.5 ASEE105101M035DVCTEE000865061
865060757007SPEC
7 Dateien 100 µF 63 5000 -55 °C up to +105 °C 420 0.24 63 10 10 10.5 ASEF105101M063DVCTEE000
865060143005SPEC
7 Dateien 150 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 240 0.44 9.45 22 6.3 5.5 ASED055151M6R3DVCTBB000865060
865060243005SPEC
7 Dateien 150 µF 10 2000 -55 °C up to +105 °C 250 0.44 15 19 6.3 5.5 ASED055151M010DVCTBB000865060
865060345006SPEC
7 Dateien 150 µF 16 2000 -55 °C up to +105 °C 280 0.36 24 16 6.3 7.7 ASED077151M016DVCTCB000865060
865060453006SPEC
7 Dateien 150 µF 25 5000 -55 °C up to +105 °C 500 0.17 37.5 14 8 10.5 ASEE105151M025DVCTEE000865061
865060553007SPEC
7 Dateien 150 µF 35 5000 -55 °C up to +105 °C 550 0.17 52.5 14 8 10.5 ASEE105151M035DVCTEE000865061
865060657011SPEC
7 Dateien 150 µF 50 5000 -55 °C up to +105 °C 555 0.25 75 12 10 10.5 ASEF105151M050DVCTEE000865061
865060762008SPEC
7 Dateien 150 µF 63 5000 -55 °C up to +105 °C 800 0.18 94.5 10 12.5 14 ASEH140151M063DVCTGE000
865060345007SPEC
7 Dateien 220 µF 16 2000 -55 °C up to +105 °C 280 0.36 35.2 16 6.3 7.7 ASED077221M016DVCTCB000865060
865060145006SPEC
7 Dateien 220 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 280 0.36 13.86 22 6.3 7.7 ASED077221M6R3DVCTCB000865060
865060245006SPEC
7 Dateien 220 µF 10 2000 -55 °C up to +105 °C 300 0.36 22 19 6.3 7.7 ASED077221M010DVCTCB000865060
865060453007SPEC
7 Dateien 220 µF 25 5000 -55 °C up to +105 °C 550 0.17 55 14 8 10.5 ASEE105221M025DVCTEE000865061
865060657012SPEC
7 Dateien 220 µF 50 5000 -55 °C up to +105 °C 600 0.23 110 12 10 10.5 ASEF105221M050DVCTEE000865061
865060557008SPEC
7 Dateien 220 µF 35 5000 -55 °C up to +105 °C 670 0.09 77 14 10 10.5 ASEF105221M035DVCTEE000865061
865060762009SPEC
7 Dateien 220 µF 63 5000 -55 °C up to +105 °C 830 0.16 138.6 10 12.5 14 ASEH140221M063DVCTGE000
865060353008SPEC
7 Dateien 330 µF 16 5000 -55 °C up to +105 °C 550 0.17 52.8 16 8 10.5 ASEE105331M016DVCTEE000865060
865060453008SPEC
7 Dateien 330 µF 25 5000 -55 °C up to +105 °C 600 0.17 82.5 14 8 10.5 ASEE105331M025DVCTEE000865061
865060153007SPEC
7 Dateien 330 µF 6.3 5000 -55 °C up to +105 °C 450 0.17 20.79 22 8 10.5 ASEE105331M6R3DVCTEE000865060
865060253007SPEC
7 Dateien 330 µF 10 5000 -55 °C up to +105 °C 500 0.17 33 19 8 10.5 ASEE105331M010DVCTEE000865060
865060353009SPEC
7 Dateien 470 µF 16 5000 -55 °C up to +105 °C 600 0.17 75.2 16 8 10.5 ASEE105471M016DVCTEE000865060
865060153008SPEC
7 Dateien 470 µF 6.3 5000 -55 °C up to +105 °C 500 0.17 29.61 22 8 10.5 ASEE105471M6R3DVCTEE000865060
865060253008SPEC
7 Dateien 470 µF 10 5000 -55 °C up to +105 °C 550 0.17 47 19 8 10.5 ASEE105471M010DVCTEE000865060
865060457009SPEC
7 Dateien 470 µF 25 5000 -55 °C up to +105 °C 670 0.09 117.5 14 10 10.5 ASEF105471M025DVCTEE000865061
865060562009SPEC
7 Dateien 470 µF 35 5000 -55 °C up to +105 °C 1150 0.066 164.5 14 12.5 14 ASEH140471M035DVCTGE000865061
865060663013SPEC
7 Dateien 470 µF 50 5000 -55 °C up to +105 °C 1610 0.073 235 12 16 17 ASEK170471M050DVCTHE000865061
865060763010SPEC
7 Dateien 470 µF 63 5000 -55 °C up to +105 °C 1410 0.082 296.1 10 16 17 ASEK170471M063DVCTHE000
865060153009SPEC
7 Dateien 680 µF 6.3 5000 -55 °C up to +105 °C 550 0.17 42.84 22 8 10.5 ASEE105681M6R3DVCTEE000865060
865060357010SPEC
7 Dateien 680 µF 16 5000 -55 °C up to +105 °C 750 0.09 108.8 16 10 10.5 ASEF105681M016DVCTEE000865060
865060257009SPEC
7 Dateien 680 µF 10 5000 -55 °C up to +105 °C 690 0.09 68 19 10 10.5 ASEF105681M010DVCTEE000865060
865060562010SPEC
7 Dateien 680 µF 35 5000 -55 °C up to +105 °C 1150 0.066 238 14 12.5 14 ASEH140681M035DVCTGE000865061
865060663014SPEC
7 Dateien 680 µF 50 5000 -55 °C up to +105 °C 1610 0.073 340 12 16 17 ASEK170681M050DVCTHE000865061
865060153010SPEC
7 Dateien 1000 µF 6.3 5000 -55 °C up to +105 °C 550 0.17 63 22 8 10.5 ASEE105102M6R3DVCTEE000865060
865060257010SPEC
7 Dateien 1000 µF 10 5000 -55 °C up to +105 °C 690 0.09 100 19 10 10.5 ASEF105102M010DVCTEE000865060
865060462010SPEC
7 Dateien 1000 µF 25 5000 -55 °C up to +105 °C 1150 0.066 250 14 12.5 14 ASEH140102M025DVCTGE000865061
865060663015SPEC
7 Dateien 1000 µF 50 5000 -55 °C up to +105 °C 1610 0.073 500 12 16 17 ASEK170102M050DVCTHE000865061
865060563011SPEC
7 Dateien 1000 µF 35 5000 -55 °C up to +105 °C 1800 0.066 350 14 16 17 ASEK170102M035DVCTHE000865061
865060157011SPEC
7 Dateien 1500 µF 6.3 5000 -55 °C up to +105 °C 690 0.09 94.5 22 10 10.5 ASEF105152M6R3DVCTEE000865060
865060362011SPEC
7 Dateien 1500 µF 16 5000 -55 °C up to +105 °C 1150 0.066 240 16 12.5 14 ASEH140152M016DVCTGE000865060
865060563012SPEC
7 Dateien 1500 µF 35 5000 -55 °C up to +105 °C 1800 0.066 525 14 16 17 ASEK170152M035DVCTHE000865061
865060262011SPEC
7 Dateien 2200 µF 10 5000 -55 °C up to +105 °C 1150 0.066 220 19 12.5 14 ASEH140222M010DVCTGE000865060
865060463011SPEC
7 Dateien 2200 µF 25 5000 -55 °C up to +105 °C 1800 0.035 550 14 16 17 ASEK170222M025DVCTHE000865061
865060162012SPEC
7 Dateien 3300 µF 6.3 5000 -55 °C up to +105 °C 1150 0.066 207.9 22 12.5 14 ASEH140332M6R3DVCTGE000865060
865060363012SPEC
7 Dateien 3300 µF 16 5000 -55 °C up to +105 °C 1800 0.035 528 16 16 17 ASEK170332M016DVCTHE000865060
865060263012SPEC
7 Dateien 4700 µF 10 5000 -55 °C up to +105 °C 1800 0.035 470 19 16 17 ASEK170472M010DVCTHE000865060
865060163013SPEC
7 Dateien 6800 µF 6.3 5000 -55 °C up to +105 °C 1800 0.035 428.4 22 16 17 ASEK170682M6R3DVCTHE000865060
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
865060640001SPEC
865060640002SPEC
865060640003SPEC
865061457001SPEC
865060540001SPEC
865060642004SPEC
865060742001SPEC
865061462002SPEC
865061462003SPEC
865060340001SPEC
865060440001SPEC
865060542002SPEC
865060643005SPEC
865060743002SPEC
865060845002SPEC
865061462004SPEC
865061463005SPEC
865060140001SPEC
865060240001SPEC
865060342002SPEC
865060442002SPEC
865060643006SPEC
865060543003SPEC
865060745003SPEC
865060853003SPEC
865060140002SPEC
865060242002SPEC
865060343003SPEC
865060443003SPEC
865060543004SPEC
865060645007SPEC
865060753004SPEC
865060857004SPEC
865060142003SPEC
865060343004SPEC
865060443004SPEC
865060243003SPEC
865060543005SPEC
865060645008SPEC
865060753005SPEC
865060857005SPEC
865060653009SPEC
865060757006SPEC
865060862006SPEC
865060343005SPEC
865060143004SPEC
865060243004SPEC
865060445005SPEC
865060653010SPEC
865060553006SPEC
865060757007SPEC
865060143005SPEC
865060243005SPEC
865060345006SPEC
865060453006SPEC
865060553007SPEC
865060657011SPEC
865060762008SPEC
865060345007SPEC
865060145006SPEC
865060245006SPEC
865060453007SPEC
865060657012SPEC
865060557008SPEC
865060762009SPEC
865060353008SPEC
865060453008SPEC
865060153007SPEC
865060253007SPEC
865060353009SPEC
865060153008SPEC
865060253008SPEC
865060457009SPEC
865060562009SPEC
865060663013SPEC
865060763010SPEC
865060153009SPEC
865060357010SPEC
865060257009SPEC
865060562010SPEC
865060663014SPEC
865060153010SPEC
865060257010SPEC
865060462010SPEC
865060663015SPEC
865060563011SPEC
865060157011SPEC
865060362011SPEC
865060563012SPEC
865060262011SPEC
865060463011SPEC
865060162012SPEC
865060363012SPEC
865060263012SPEC
865060163013SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
Z
(Ω)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Technische ArtikelnummerDesign Kit Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Kompendium zu Kondensatortypen und ihre Besonderheiten

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt