Merkmale
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties | |
---|---|
Pins | 4; 6; 10; 14; 15; 16; 24; 32; 34; 36 |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA6T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C; -40 °C up to +125 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Raster | 2.54 mm |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Reihen | Single |
Gender | Pin Header |
Typ | Straight Type 1; Straight Type 2 |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 3 A |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tube |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61000418321 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Single | Pin Header | Straight Type 2 | 3 | Tube | – | |
61000418221 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Single | Pin Header | Straight Type 1 | 3 | Tube | – | |
61000618221 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Single | Pin Header | Straight Type 1 | 3 | Tube | 613001 | |
61000618321 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Single | Pin Header | Straight Type 2 | 3 | Tube | 613001 | |
61001018221 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Single | Pin Header | Straight Type 1 | 3 | Tube | 613001 | |
61001018321 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Single | Pin Header | Straight Type 2 | 3 | Tube | 613001 | |
61001418221 | SPEC | 6 Dateien | 14 | Single | Pin Header | Straight Type 1 | 3 | Tube | – | |
61001518221 | SPEC | 6 Dateien | 15 | Single | Pin Header | Straight Type 1 | 3 | Tube | – | |
61001618221 | SPEC | 6 Dateien | 16 | Single | Pin Header | Straight Type 1 | 3 | Tube | 613001 | |
61001618321 | SPEC | 6 Dateien | 16 | Single | Pin Header | Straight Type 2 | 3 | Tube | 613001 | |
61002418221 | SPEC | 6 Dateien | 24 | Single | Pin Header | Straight Type 1 | 3 | Tube | – | |
61002418321 | SPEC | 6 Dateien | 24 | Single | Pin Header | Straight Type 2 | 3 | Tube | – | |
61003218221 | SPEC | 5 Dateien | 32 | Single | Pin Header | Straight Type 1 | 3 | Tube | – | |
61003218321 | SPEC | 6 Dateien | 32 | Single | Pin Header | Straight Type 2 | 3 | Tube | – | |
61003418321 | SPEC | 6 Dateien | 34 | Single | Pin Header | Straight Type 2 | 3 | Tube | – | |
61003618321 | SPEC | 6 Dateien | 36 | Single | Pin Header | Straight Type 2 | 3 | Tube | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
61000418321 | SPEC |
61000418221 | SPEC |
61000618221 | SPEC |
61000618321 | SPEC |
61001018221 | SPEC |
61001018321 | SPEC |
61001418221 | SPEC |
61001518221 | SPEC |
61001618221 | SPEC |
61001618321 | SPEC |
61002418221 | SPEC |
61002418321 | SPEC |
61003218221 | SPEC |
61003218321 | SPEC |
61003418321 | SPEC |
61003618321 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: