ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieLED SteckverbinderProduktunterfamilieWR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection

WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection

WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection
General Information
EinhaltungLead free / RoHS
IR9 A
IR[cULus]9 A
Raster4 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrau
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungNickel; Zinn über Nickel
Electrical Properties
Arbeitsspannung320 V (AC)
Arbeitsspannung [UL]320 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]320 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL]1500 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1500 V (AC)
Certification
UL-Zulassung; E323964
cULus ZulassungE323964

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPinsGenderMontageartTypRaster
(mm)
IR
(A)
IR[cULus]
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Arbeitsspannung [UL]
(V (AC))
Arbeitsspannung [cULus]
(V (AC))
Design Kit Muster
695101401122SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Wire to Board Accessories BtB Gerade 4 9 9 320 320 320
695102401122SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Wire to Board Accessories BtB Gerade 4 9 9 320 320 320612690
695103401122SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Wire to Board Accessories BtB Gerade 4 9 9 320 320 320
Artikel Nr. Daten­blatt
695101401122SPEC
695102401122SPEC
695103401122SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPinsGenderMontageartTypRaster
(mm)
IR
(A)
IR[cULus]
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Arbeitsspannung [UL]
(V (AC))
Arbeitsspannung [cULus]
(V (AC))
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: