General Information | |
---|---|
Raster | 0.5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | 80 (µ") Zinn über 50 (µ") Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Lötfahne | Messing |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687106182122 | SPEC | 7 Dateien | 6 | 0.5 | Horizontal | 5 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687108182122 | SPEC | 7 Dateien | 8 | 0.5 | Horizontal | 6 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687110182122 | SPEC | 7 Dateien | 10 | 0.5 | Horizontal | 7 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687112182122 | SPEC | 7 Dateien | 12 | 0.5 | Horizontal | 8 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687114182122 | SPEC | 7 Dateien | 14 | 0.5 | Horizontal | 9 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687116182122 | SPEC | 7 Dateien | 16 | 0.5 | Horizontal | 10 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687118182122 | SPEC | 7 Dateien | 18 | 0.5 | Horizontal | 11 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687120182122 | SPEC | 7 Dateien | 20 | 0.5 | Horizontal | 12 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 612690 | |
687122182122 | SPEC | 7 Dateien | 22 | 0.5 | Horizontal | 13 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | – | |
687124182122 | SPEC | 7 Dateien | 24 | 0.5 | Horizontal | 14 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | – | |
687126182122 | SPEC | 7 Dateien | 26 | 0.5 | Horizontal | 15 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | – | |
687128182122 | SPEC | 7 Dateien | 28 | 0.5 | Horizontal | 16 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687130182122 | SPEC | 7 Dateien | 30 | 0.5 | Horizontal | 17 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687134182122 | SPEC | 7 Dateien | 34 | 0.5 | Horizontal | 19 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687136182122 | SPEC | 7 Dateien | 36 | 0.5 | Horizontal | 20 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687140182122 | SPEC | 7 Dateien | 40 | 0.5 | Horizontal | 22 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687145182122 | SPEC | 7 Dateien | 45 | 0.5 | Horizontal | 24.5 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687150182122 | SPEC | 7 Dateien | 50 | 0.5 | Horizontal | 27 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
687106182122 | SPEC |
687108182122 | SPEC |
687110182122 | SPEC |
687112182122 | SPEC |
687114182122 | SPEC |
687116182122 | SPEC |
687118182122 | SPEC |
687120182122 | SPEC |
687122182122 | SPEC |
687124182122 | SPEC |
687126182122 | SPEC |
687128182122 | SPEC |
687130182122 | SPEC |
687134182122 | SPEC |
687136182122 | SPEC |
687140182122 | SPEC |
687145182122 | SPEC |
687150182122 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: