ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-DSUB ConnectorsAusrichtungCableAusführungMaleProduktserieWR-DSUB Male IDC

WR-DSUB Male IDC

General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Qualitätsklasse3 as per IEC 60 603-13
GenderMännlich
TypIDC
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeBlau
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
AbschirmmaterialStahl
SchirmungsbeschichtungZinn
Electrical Properties
IR 13 A
Arbeitsspannung125 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand30 mΩ

Artikeldaten

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: