General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +105 °C |
Gender | Weiblich |
Typ | Angled |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618009233821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | Angled | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618015233821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | Angled | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618025233821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | Angled | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618037233821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | Angled | -55 °C up to +105 °C | 125 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|
Gegenstecker

WR-DSUB Male IDC

WR-DSUB Male IDC with UNC 4-40 Nut

WR-DSUB Male Solder Bucket

WR-DSUB Male PCB Connector

WR-DSUB Male PCB Connector with Hex Screw

WR-DSUB 8.08 mm Male Angled PCB Connector w. Hex Screw

WR-DSUB 8.08 mm Male Angled PCB Connector w/o Hex Screw

WR-DSUB 10.30 mm Male Angled PCB Connector w/o Hex Screw

WR-DSUB 10.30 mm Male Angled PCB Connector w. Hex Screw

WR-DSUB Male Terminal Housing