RS485 / RS422
Controller
Wie jeder IC braucht auch der Controller periphere Bauteile, um zu funktionieren
Quarz
Der Quarz sollte so nah wie möglich am IC platziert werden. Sofern möglich, kann das Gehäuse mit GND verbunden werden. Ein Via-Zaun um den Quarz reduziert das Überkoppeln in die GND-Lage. Alternativ kann auch ein Oszillator eingesetzt werden.
Lastkondensatoren
Klasse 1 Keramiken (NP0) bieten einen geringen Leckstrom und zeigen keine Kapazitätsveränderung durch Temperatureinflüsse. Die Angegebene Lastkapazität (Cload) beinhaltet die Streukapazität der Leiterplatte und des IC Pins:
CL = (C1*C2) / (C1+C2) + Cstray
Cstray ≈ 3…6pF
Digitaler Isolator
Digitale Isolatoren stellen eine galvanische Trennung für high-speed Applikationen her und bieten dabei eine hohe Störfestigkeit. Die WPME-CDIx Serie verfügt über eine Isolationsspannung bis zu 5000VRMS und einen optionalen isolierten Schaltregler. Die komplette Serie ist UL1577-gelistet und besitzt VDE 0884-17 und IEC 60747-17 Zertifikate.
Isolierter DC/DC Wandler
Neben der Datenübertragen besteht häufig die Notwendigkeit, auch eine isolierte Spannungsversorgung für Sensoren oder andere Peripherie bereitzustellen. Integrierte Module erleichtern und beschleunigen das Design
Gleichtaktfilter
Eine stromkompensierte Drossel filtert Gleichtaktstörer ohne das Nutzsignal zu beeinflussen.
Gleichtaktfilter
Eine stromkompensierte Drossel filtert Gleichtaktstörer ohne das Nutzsignal zu beeinflussen.
ESD-Schutz
Überspannungsschutzelemente sollten direkt hinter dem Steckverbinder platziert werden. Kurze, niederimpedante Leiterzüge ohne Lagen-Sprünge sind zu bevorzugen.
D-SUB Steckverbinder
Wir können Sie mit dem bestens bekannten D-Sub-Steckverbinder unterstützen. Weibliche und männliche Varianten und auch abgewinkelte und nicht abgewinkelte Typen können angeboten werden. Das Portfolio wird durch passende Kabelvarianten abgerundet.
Terminal Blocks
Um auch unsere Kunden im industriellen Umfeld bestmöglich unterstützen zu können, bieten wir eine breite Auswahl an Terminal Blocks an. Fertigungstechnologien wie THT, THR und SMT werden von unseren Produkten abgedeckt. Der steckbare Produktbereich umfasst die Rastermaße 2.5 mm bis 7.62 mm, mit denen wir sehr individuell auf Ihre Bedürfnisse eingehen können. Wire Protector, Rising Cage Clamp, Excenter Clamp, Screwless Spring Clamp, Screwless Push In, Pluggable und IDC Clamp sind Befestigungsarten, die wir unterstützen.
Quarz Ground
Die GND-Lage unter dem Quarz sollte mit der unter dem IC verbunden sein und alle Traces dazwischen abdecken.
Grundlagen über RS485 / RS422
Die RS485-Schnittstelle (Recommended Standard 485) wird für die Datenkommunikation über große Entfernungen genutzt. Es erfolgt eine bidirektionale Übertragung von Daten über ein Adernpaar bei einer Datenrate bis zu 12 Mbit/s. Durch die symmetrische Leitung wird die elektromagnetische Störfestigkeit erhöht. Da das Protokoll nicht standardisiert ist, sind Implementationen verschiedener Hersteller nur selten miteinander kompatibel.
RS422 unterscheidet sich im Wesentlichen durch die Verwendung von 2 Adernpaaren, die jeweils unidirektional eingesetzt werden. Als Steckverbinder werden meist 9 polige D-Sub Varianten verwendet.
Mehr Wissen zum Thema RS485 / RS422
Plug and Play!
Plug and Play!
Um eine verringerte Integrität des Datentransfers durch Störungen zu vermeiden und EMV-Tests zu bestehen, sind auf die Datenleitungen abgestimmte Komponenten notwendig.
Zur vereinfachten Implementierung wurde der Adapter-Stick entworfen, welcher eine komplette Filterschaltung für die ausgewählte Anwendung beinhaltet. Der Filterstick wird zu Testzwecken an die entsprechende Schnittstelle gesteckt. Bei bestandenem Test mit eingestecktem Filterstick, kann die Filterschaltung ins System integriert werden.
1. Filterstick einstecken
2. Filterwirkung überprüfen
3. Implementierung der Schaltung in das System

Filter Performance

- Dämpfung bis zu 95 dB durch Pi-Filter
- Schutz vor hochfrequenten Spannungen

- Hohe Gleichtaktdämpfung über breiten Frequenzbereich durch stromkompensierte Drossel (WE-SL2) und Y-Kondensatoren (WCAP-CSGP)

- Hohe Gegentaktdämpfung ab 6 MHz durch X-Kondensator (WCAP-CSGP)
- Keine Beeinflussung des Nutzsignals nach RS-485 Standard