WSEN-PADS Absolutdrucksensor & EV-Kits
Merkmale
- MEMS-basiertes piezoresistives Messprinzip
- Vollständig kalibrierte 24-Bit Ausgabe
- Wählbare Ausgangsdatenrate bis 200 Hz
- 128-stufiger FIFO-Speicher
- Integrierter Temperatursensor
- Digitale I²C- und SPI-Schnittstelle
- Anwendungsspezifische Einstellung des Interrupt-Ereignisses
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Sensor Software Development Kit
- Sensor Arduino Bibliotheken via GitHub
Anwendung
- Höhenmesser und Barometer
- Wetterstationen
- Verbesserung der GPS-Navigation
- Navigation im Innenbereich
- Weiße Ware
- Mobile Geräte
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | PRANGE min(kPa) | PRANGE max(kPa) | PACC_REL | ODR(Hz) | ODR(Hz) | RESP(bits) | Min. Betriebstemperatur(°C) | Max. Betriebstemperatur(°C) | Verpackung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2511223013391 | EV-Board für einen Absolutdrucksensor, –, –– | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DescriptionEV-Board für einen Absolutdrucksensor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2501000201291 | Sensor FeatherWing, –, –– | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DescriptionSensor FeatherWing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2501000101291 | Sensor Shield für Arduino, –, –– | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DescriptionSensor Shield für Arduino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2511020213301 | SPEC | Downloads5 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DescriptionWSEN-PADS | Messbereich [min.]26 kPa | Messbereich [max.]126 kPa | Relative Genauigkeit [typ.]±2.5 Pa | Datenrate Ausgangsregister [min.]1 Hz | Datenrate Ausgangsregister [max.]200 Hz | Auflösung [typ.]24 bits | Min. Betriebstemperatur-40 °C | Max. Betriebstemperatur85 °C | Verpackung7'' Rolle | ||
25110202133011 | SPEC | Downloads5 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DescriptionWSEN-PADS | Messbereich [min.]26 kPa | Messbereich [max.]126 kPa | Relative Genauigkeit [typ.]±2.5 Pa | Datenrate Ausgangsregister [min.]1 Hz | Datenrate Ausgangsregister [max.]200 Hz | Auflösung [typ.]24 bits | Min. Betriebstemperatur-40 °C | Max. Betriebstemperatur85 °C | Verpackung13'' Reel |
Software Downloads
Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.
Videos
MEMS based sensors from Würth Elektronik
Videos
#askLorandt erklärt: Umweltsensoren für Druck, Temperatur und Beschleunigung
Videos
Würth Elektronik Webinar: Stehen Sie unter Druck? Entdecken Sie unsere MEMS basierten Drucksensoren
Videos
WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors