Nach Werten filtern
 in 2 Produktserien für
Alle zurücksetzen
Filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
2 Produktkategorien
WL-STSW SMT Phototransistor Sideview Waterclear
WL-STSW SMT Phototransistor Sideview Waterclear
WL-STSB SMT Phototransistor Chip Black
WL-STSB SMT Phototransistor Chip Black
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
λPeak typ.(nm)
λmin.(nm)
λmax.(nm)
ICE.P min.(mA)
ICE.P typ.(mA)
ICEO.Dark max.(nA)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Produktserie
MusterVerfügbarkeit & Muster
WL-STSW SMT Phototransistor Sideview Waterclear
SPEC940 nm, 400 nm, 1100 nm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit [typ.]940 nm
spektrale Bandbreite [min.]400 nm
spektrale Bandbreite [max.]1100 nm
Kollektorstrom [min.]0.9 mA
Kollektorstrom [typ.]2.5 mA
Kollektor-Emitter Dunkelstrom [max.]100 nA
ChiptechnologieSi 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]150 °
–Verfügbarkeit prüfen
WL-STSW SMT Phototransistor Sideview Waterclear
SPEC940 nm, 700 nm, 1100 nm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit [typ.]940 nm
spektrale Bandbreite [min.]700 nm
spektrale Bandbreite [max.]1100 nm
Kollektorstrom [min.]0.5 mA
Kollektorstrom [typ.]1 mA
Kollektor-Emitter Dunkelstrom [max.]100 nA
ChiptechnologieSi 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]110 °
–Verfügbarkeit prüfen