ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-BHD Box HeaderRastermaß2.54 mmAusführungFemale Cable side

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
VersionGenderL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackung ProduktserieDesign Kit Muster
61200622323SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 2.54 Transition 13.07 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector612001
61200623021SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 2.54 With Strain relief Weiblich 12.3 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief
61200822323SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 2.54 Transition 15.61 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector
61200823021SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 2.54 With Strain relief Weiblich 14.84 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief612001
61201022323SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 2.54 Transition 18.15 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector612001
612690
61201023021SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 2.54 With Strain relief Weiblich 17.38 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief612001
612690
61201422323SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 14 2.54 Transition 23.23 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector612001
61201423021SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 14 2.54 With Strain relief Weiblich 22.46 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief612001
61201622323SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 2.54 Transition 25.77 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector612001
61201623021SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 2.54 With Strain relief Weiblich 25 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief612001
61202022323SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 20 2.54 Transition 30.85 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector612001
61202023021SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 20 2.54 With Strain relief Weiblich 30.08 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief612001
61202423021SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 24 2.54 With Strain relief Weiblich 35.16 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief
61202622323SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 26 2.54 Transition 38.47 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector612001
61202623021SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 26 2.54 With Strain relief Weiblich 37.7 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief612001
61203422323SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 34 2.54 Transition 48.63 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector612001
61203423021SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 34 2.54 With Strain relief Weiblich 47.86 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief612001
61204022323SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 40 2.54 Transition 56.25 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector612001
61204023021SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 40 2.54 With Strain relief Weiblich 55.48 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief612001
61205022323SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 50 2.54 Transition 68.95 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Board to Cable Transition Connector612001
61205023021SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 50 2.54 With Strain relief Weiblich 68.18 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief612001
61206023021SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 60 2.54 With Strain relief Weiblich 80.88 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief
61206423021SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 64 2.54 With Strain relief Weiblich 85.96 1 250 20 max. TrayWR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
VersionGenderL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackung ProduktserieDesign Kit Muster