ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieWire Protector RastermaßPitch 7.50 mm

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section ProduktserieDesign Kit Muster
691137910002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)WR-TBL Serie 1379 - 7.50 mm horizontaler Kabeleingang SMT Pressure Clamp WR-TBL
691137910003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)WR-TBL Serie 1379 - 7.50 mm horizontaler Kabeleingang SMT Pressure Clamp WR-TBL691001
691137910004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)WR-TBL Serie 1379 - 7.50 mm horizontaler Kabeleingang SMT Pressure Clamp WR-TBL
691137910005SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)WR-TBL Serie 1379 - 7.50 mm horizontaler Kabeleingang SMT Pressure Clamp WR-TBL
691137910006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)WR-TBL Serie 1379 - 7.50 mm horizontaler Kabeleingang SMT Pressure Clamp WR-TBL
691137910008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)WR-TBL Serie 1379 - 7.50 mm horizontaler Kabeleingang SMT Pressure Clamp WR-TBL
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section ProduktserieDesign Kit Muster