ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieSpring ClampProduktunterfamiliePitch 2.50 mm

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section ProduktserieDesign Kit Muster
691805010302SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Screwless Push In PCB Nein Horizontal 24 to 20 (AWG) 0.2 to 0.5 (mm²)WR-TBL Series 8050 - 2.50 mm Screwless SMT691001
691805010303SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Screwless Push In PCB Nein Horizontal 24 to 20 (AWG) 0.2 to 0.5 (mm²)WR-TBL Series 8050 - 2.50 mm Screwless SMT
Artikel Nr. Daten­blatt
691805010302SPEC
691805010303SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section ProduktserieDesign Kit Muster