Funkentstördrosseln

Nach Werten filtern
 in 2 Produktserien für
Alle zurücksetzen
Filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
2 Produktkategorien
WE-RCIT Rod Core Inductor THT
WE-RCIT Rod Core Inductor THT
L 2 bis 10 µHIR 3 bis 15 ARDC 1.7 bis 33 mΩ
WE-RCIS Rod Core Inductor SMT
WE-RCIS Rod Core Inductor SMT
L 1 bis 4.45 µHIR 10 bis 22.5 ARDC 2 bis 6.4 mΩ
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
L(mm)
Pl(mm)
Ø D(mm)
Pw(mm)
G(mm)
Ø F(mm)
L(µH)
IR(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Produktserie
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
SPEC12.3 mm, 7.7 mm, 3.2 mm
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge12.3 mm
Pin to Pin (Middle)7.7 mm
Durchmesser3.2 mm
Pin to Pin (Middle)2.6 mm
Pin Länge3 mm
Pin Durchmesser0.5 mm
Induktivität2 µH
Nennstrom4 A
Gleichstromwiderstand11 mΩ
Eigenresonanzfrequenz290 MHz
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
SPEC14.9 mm, –, 6.5 mm

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge14.9 mm
Durchmesser6.5 mm
Pin Länge6.5 mm
Pin Durchmesser1 mm
Induktivität2.72 µH
Nennstrom10 A
Gleichstromwiderstand6.4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz100 MHz
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
SPEC15 mm, –, 7.1 mm

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge15 mm
Durchmesser7.1 mm
Pin Länge7 mm
Pin Durchmesser1.5 mm
Induktivität1 µH
Nennstrom22.5 A
Gleichstromwiderstand2 mΩ
Eigenresonanzfrequenz213 MHz
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
SPEC15.4 mm, 12.2 mm, 7.6 mm
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge15.4 mm
Pin to Pin (Middle)12.2 mm
Durchmesser7.6 mm
Pin to Pin (Middle)6.3 mm
Pin Länge3 mm
Pin Durchmesser1.12 mm
Induktivität2 µH
Nennstrom10 A
Gleichstromwiderstand3.8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz150 MHz
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
SPEC18 mm, –, 9.3 mm

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge18 mm
Durchmesser9.3 mm
Pin Länge5.5 mm
Pin Durchmesser1.5 mm
Induktivität1.96 µH
Nennstrom15 A
Gleichstromwiderstand2.4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz134 MHz
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
SPEC18.5 mm, 13.5 mm, 5.2 mm
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge18.5 mm
Pin to Pin (Middle)13.5 mm
Durchmesser5.2 mm
Pin to Pin (Middle)4.6 mm
Pin Länge3 mm
Pin Durchmesser0.5 mm
Induktivität10 µH
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand33 mΩ
Eigenresonanzfrequenz90 MHz
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
SPEC20.5 mm, 14.7 mm, 6.9 mm
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge20.5 mm
Pin to Pin (Middle)14.7 mm
Durchmesser6.9 mm
Pin to Pin (Middle)5.9 mm
Pin Länge3 mm
Pin Durchmesser0.8 mm
Induktivität6 µH
Nennstrom6.4 A
Gleichstromwiderstand11.7 mΩ
Eigenresonanzfrequenz95 MHz
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
SPEC22.5 mm, 18.8 mm, 6.9 mm
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge22.5 mm
Pin to Pin (Middle)18.8 mm
Durchmesser6.9 mm
Pin to Pin (Middle)5.9 mm
Pin Länge3 mm
Pin Durchmesser0.8 mm
Induktivität10 µH
Nennstrom5.5 A
Gleichstromwiderstand15.1 mΩ
Eigenresonanzfrequenz80 MHz
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
SPEC25 mm, –, 11.5 mm

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge25 mm
Durchmesser11.5 mm
Pin Länge6 mm
Pin Durchmesser1.5 mm
Induktivität4.45 µH
Nennstrom12 A
Gleichstromwiderstand3.8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
SPEC25.7 mm, 17.5 mm, 10 mm
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge25.7 mm
Pin to Pin (Middle)17.5 mm
Durchmesser10 mm
Pin to Pin (Middle)8 mm
Pin Länge3 mm
Pin Durchmesser1.8 mm
Induktivität2 µH
Nennstrom15 A
Gleichstromwiderstand1.7 mΩ
Eigenresonanzfrequenz110 MHz
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
SPEC25.7 mm, 18 mm, 8.6 mm
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge25.7 mm
Pin to Pin (Middle)18 mm
Durchmesser8.6 mm
Pin to Pin (Middle)7.3 mm
Pin Länge3 mm
Pin Durchmesser1.12 mm
Induktivität6 µH
Nennstrom10 A
Gleichstromwiderstand6.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz80 MHz
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
SPEC30 mm, 24.9 mm, 14 mm
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge30 mm
Pin to Pin (Middle)24.9 mm
Durchmesser14 mm
Pin to Pin (Middle)12 mm
Pin Länge3 mm
Pin Durchmesser1.8 mm
Induktivität6 µH
Nennstrom15 A
Gleichstromwiderstand3.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz55 MHz
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
SPEC30.8 mm, 29.2 mm, 16 mm
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge30.8 mm
Pin to Pin (Middle)29.2 mm
Durchmesser16 mm
Pin to Pin (Middle)14 mm
Pin Länge3 mm
Pin Durchmesser1.7 mm
Induktivität10 µH
Nennstrom15 A
Gleichstromwiderstand5.7 mΩ
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
SPEC30.9 mm, 24.9 mm, 8.6 mm
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge30.9 mm
Pin to Pin (Middle)24.9 mm
Durchmesser8.6 mm
Pin to Pin (Middle)7.3 mm
Pin Länge3 mm
Pin Durchmesser1.12 mm
Induktivität10 µH
Nennstrom10 A
Gleichstromwiderstand8.8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz50 MHz
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen