WR-WTB 1.00 mm Vorkonfektionierte Crimpkabel

WR-WTB 1.00 mm Vorkonfektionierte Crimpkabel
WR-WTB 1.00 mm Vorkonfektionierte Crimpkabel
Material Properties
FarbeSchwarz
General Information
EinhaltungRoHS
Raster1 mm
GenderWeiblich
TypVorgecrimptes Kabel
Betriebstemperatur-20 °C up to +80 °C
Wire Properties
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG); 30 (AWG)
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Gender
Stranded Wire Section (AWG)
L(mm)
PCB/Kabel/Panel
Typ
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
665100130115
SPECWeiblich, 30 (AWG), 150 mm
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
GenderWeiblich 
Stranded Wire Section (AWG)30 (AWG) 
Länge150 mm
PCB/Kabel/PanelKabel 
TypVorgecrimptes Kabel 
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
665165128130
SPECWeiblich, 28 (AWG), 300 mm
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
GenderWeiblich 
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
Länge300 mm
PCB/Kabel/PanelKabel 
TypVorgecrimptes Kabel 
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen