WR-WTB Automatic Crimping Tool

Merkmale

  • Mechanical
  • Shut height: 135.8 mm
  • Stroke: 40/30 mm
  • Features
  • Feeding system: Mechanical
  • Configuration: Pre- and post-feed cams
  • Conductor punch setting resolution: 0.01 mm
  • Conductor punch setting range: 2.7 mm
  • Counter: 7-digit, digital
General Information
Raster1 mm
GenderWerkzeug
TypErsatzteile; Mini Applikator

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Typ
Zubehör
Muster
600665401001
SPEC
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
TypErsatzteile 
Zubehör
600665401
SPEC
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
TypMini Applikator