Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA9T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Elfenbein |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Gestanzt |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Einhaltung | RoHS |
IR 1 | 1 A |
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Raster | 1.25 mm |
Gender | Männlich |
Typ | Horizontal |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tube |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 653002117322 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 1.25 | Männlich | Horizontal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 4.25 | Tube | 645001 | |
![]() | 653003117322 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 1.25 | Männlich | Horizontal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 5.5 | Tube | 645001 | |
![]() | 653004117322 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 1.25 | Männlich | Horizontal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 6.75 | Tube | 645001 | |
![]() | 653005117322 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 1.25 | Männlich | Horizontal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 8 | Tube | 645001 | |
![]() | 653006117322 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 1.25 | Männlich | Horizontal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 9.25 | Tube | 645001 | |
![]() | 653007117322 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 1.25 | Männlich | Horizontal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 10.5 | Tube | 645001 | |
653008117322 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 1.25 | Männlich | Horizontal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 11.75 | Tube | 645001 | ||
![]() | 653009117322 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | 1.25 | Männlich | Horizontal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 13 | Tube | 645001 | |
![]() | 653010117322 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 1.25 | Männlich | Horizontal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 14.25 | Tube | 612690 645001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 653002117322 | SPEC |
![]() | 653003117322 | SPEC |
![]() | 653004117322 | SPEC |
![]() | 653005117322 | SPEC |
![]() | 653006117322 | SPEC |
![]() | 653007117322 | SPEC |
653008117322 | SPEC | |
![]() | 653009117322 | SPEC |
![]() | 653010117322 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: