| Bauform | Maße | |
|---|---|---|
| Operating supply voltage 3.3 V | ||
| Operating supply voltage 5 V | ||
| EV-Kits | 
Merkmale
- MEMS-basiertes piezoresistives Messprinzip
 - Sehr hohe Genauigkeit (bis zu ±0.25 % FSS Abweichung)
 - Unterschiedliche Kennlinien von ±1 mbar bis +15 bar
 - Vollständig kalibrierte 15 Bit digitale & 11 Bit analoge Ausgabe
 - Integrierter Temperatursensor
 - Analoge & digitale I²C-Schnittstelle
 - Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °C
 - Sensor Software Development Kit
 - STM32 Bibliotheken via GitHub
 
Individualisierung
- Betriebsspannung mit 3.3 V möglich
 - Eine zusätzliche Individualisierung ist ebenfalls möglich. Bitte kontaktieren Sie unseren technischen Support für weitere Details.
 
Anwendung
- Heizung, Lüftung & Klimatechnik
 - Filterzustandsüberwachung
 - Erkennung von Gasleckagen
 - Inhalatoren
 - Abzugshauben
 
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | ACCP_TOT | PRANGE min (kPa)  | PRANGE max (kPa)  | Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 2513130810001 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen | ±2.5 %FSS | -0.1 | 0.1 | ||
![]()  | 2513130810101 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen | ±0.75 %FSS | -1 | 1 | ||
![]()  | 2513130810102 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Differenzdrucksensor mit horizontalen Düsen | ±0.75 %FSS | -1 | 1 | ||
![]()  | 2513130810201 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen | ±0.75 %FSS | -10 | 10 | ||
![]()  | 2513130810301 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen | ±0.25 %FSS | 0 | 100 | ||
![]()  | 2513130810401 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen | ±0.25 %FSS | -100 | 1000 | ||
![]()  | 2513130810402 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen | ±0.25 %FSS | -100 | 1000 | ||
![]()  | 2513130815401 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen | ±0.25 %FSS | 0 | 1500 | ||
![]()  | 2513254510091 | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Board für Druckmessbereich: -0,1 bis 0,1 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen | – | – | – | ||
![]()  | 2513254510191 | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Board für Druckmessbereich: -1 bis 1 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen | – | – | – | ||
![]()  | 2513254510192 | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Board für Druckmessbereich: -1 bis 1 kPa, 3.3 V VDD, horizontale Düsen | – | – | – | ||
![]()  | 2513254510291 | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Board für Druckmessbereich: -10 bis 10 kPa, 5 V VDD, Vertical-straight Nozzles | – | – | – | ||
![]()  | 2513254510391 | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Board für Druckmessbereich: 0 bis 100 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen | – | – | – | ||
![]()  | 2513254510491 | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Board für Druckmessbereich: -100 bis 1000 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen | – | – | – | ||
![]()  | 2513254510492 | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Board für Druckmessbereich: -100 bis 1000 kPa, 3.3 V VDD, vertikale Düsen | – | – | – | ||
![]()  | 2513254515491 | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Board für Druckmessbereich: 0 bis 1500 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen | – | – | – | 
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]()  | 2513130810001 | SPEC | 
![]()  | 2513130810101 | SPEC | 
![]()  | 2513130810102 | SPEC | 
![]()  | 2513130810201 | SPEC | 
![]()  | 2513130810301 | SPEC | 
![]()  | 2513130810401 | SPEC | 
![]()  | 2513130810402 | SPEC | 
![]()  | 2513130815401 | SPEC | 
![]()  | 2513254510091 | – | 
![]()  | 2513254510191 | – | 
![]()  | 2513254510192 | – | 
![]()  | 2513254510291 | – | 
![]()  | 2513254510391 | – | 
![]()  | 2513254510491 | – | 
![]()  | 2513254510492 | – | 
![]()  | 2513254515491 | – | 
| Angebot | 
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | ACCP_TOT | PRANGE min (kPa)  | PRANGE max (kPa)  | Angebot | 
|---|
WSEN-PDUS Individualisierung
Standard- oder individuelle Lösung?
Die Standardlösung deckt bereits einen umfangreichen Druckbereich ab, jedoch könnte dies für einige spezifische Anwendungen nicht ausreichend sein. Zum Beispiel erfordert eine Anwendung einen Druckbereich von 0 bis 4 bar, wobei das System mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V arbeitet. Innerhalb unserer Standardlösungen würde der Druckbereich von -1 bis 10 bar den Druckanforderungen entsprechen, kann jedoch nicht mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V arbeiten.Mit unserem Individualisierungs-Service sind wir in der Lage, einen Sensor mit Betriebsdruck von 0 bis 4 bar und Versorgungsspannung von 3,3 V bereitzustellen. Neben dem Druckbereich und der Versorgungsspannung können auch viele andere Parameter wie Kommunikationsschnittstelle, ADC-Auflösung usw. individualisiert werden. Verpackungsvarianten mit Schlauchanschlüssen stehen ebenfalls für Anwendungen zur Verfügung, bei denen die pneumatischen Schläuche direkt am Sensor befestigt werden müssen.
Software Downloads
Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft. 
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.
Videos
#askLorandt erklärt: Umweltsensoren für Druck, Temperatur und Beschleunigung
Videos
Webinar: Let us Take the Pressure Off You- Differenzdrucksensoren für industrielle Anwendungen
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors
Videos
WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System
Videos
MEMS based sensors from Würth Elektronik