WSEN-PADS Absolutdrucksensor & EV-Kits

WSEN-PADS Absolutdrucksensor & EV-Kits
WSEN-PADS Absolutdrucksensor & EV-Kits

Merkmale

  • MEMS-basiertes piezoresistives Messprinzip
  • Vollständig kalibrierte 24-Bit Ausgabe
  • Wählbare Ausgangsdatenrate bis 200 Hz
  • 128-stufiger FIFO-Speicher
  • Integrierter Temperatursensor
  • Digitale I²C- und SPI-Schnittstelle
  • Anwendungsspezifische Einstellung des Interrupt-Ereignisses
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
  • Sensor Software Development Kit
  • Sensor Arduino Bibliotheken via GitHub

Anwendung

  • Höhenmesser und Barometer
  • Wetterstationen
  • Verbesserung der GPS-Navigation
  • Navigation im Innenbereich
  • Weiße Ware
  • Mobile Geräte

Keep it simple! Sense with MEMS.

Sensoren sind ein integraler Bestandteil jeder zukünftigen Anwendung. Das Messen von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Beschleunigung war noch nie einfacher.

Video und mehr

Artikeldaten

Alle
WSEN-PADS
EV-Kits
Arduino
FeatherWing
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 4 Produktserien anzeigen
 Artikel in 4 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Description
PRANGE min(kPa)
PRANGE max(kPa)
PACC_REL
ODR(Hz)
ODR(Hz)
RESP(bits)
Min. Betriebstemperatur(°C)
Max. Betriebstemperatur(°C)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
2511223013391
–
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionEV-Board für einen Absolutdrucksensor 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
2501000201291
–
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionSensor FeatherWing 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
2501000101291
–
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionSensor Shield für Arduino 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
2511020213301
SPECWSEN-PADS, 26 kPa, 126 kPa
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionWSEN-PADS 
Messbereich [min.]26 kPa
Messbereich [max.]126 kPa
Relative Genauigkeit [typ.]±2.5 Pa 
Datenrate Ausgangsregister [min.]1 Hz
Datenrate Ausgangsregister [max.]200 Hz
Auflösung [typ.]24 bits
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
Verpackung7'' Rolle 
–Verfügbarkeit prüfen
25110202133011
SPECWSEN-PADS, 26 kPa, 126 kPa
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionWSEN-PADS 
Messbereich [min.]26 kPa
Messbereich [max.]126 kPa
Relative Genauigkeit [typ.]±2.5 Pa 
Datenrate Ausgangsregister [min.]1 Hz
Datenrate Ausgangsregister [max.]200 Hz
Auflösung [typ.]24 bits
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
Verpackung13'' Reel 
–Verfügbarkeit prüfen

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.

Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.

Genauere Informationen finden Sie im Sensor SDK Handbuch.


Mehr Informationen

 Content PADS Block Diagram

Block Diagramm

Content PADS Altitude

Änderung des Drucks mit der Höhe

Content_PADS_FloorDetection

Gebäudehöhe gemessen mit WSEN-PADS

Videos

MEMS based sensors from Würth Elektronik

Videos

#askLorandt erklärt: Umweltsensoren für Druck, Temperatur und Beschleunigung

Videos

Würth Elektronik Webinar: Stehen Sie unter Druck? Entdecken Sie unsere MEMS basierten Drucksensoren

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors