General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Raster | 10 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Blau |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Edelstahl |
Electrical Properties | |
---|---|
IR[cULus] | 15 A |
IR[VDE] | 17.5 A |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V |
Arbeitsspannung [VDE] | 250 V |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2000 V |
RC | 20 mΩ |
RC | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 5 up to 6 (mm) |
Schraube | M2.6 |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40022612 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691102810001 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal | – | |
691102810101 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal | – | |
691102810002 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal | 691001 | |
691102810003 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal | – | |
691102810004 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691102810001 | SPEC |
691102810101 | SPEC |
691102810002 | SPEC |
691102810003 | SPEC |
691102810004 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: